MYZEL Lifecycle Platform

Myzel Lifecycle – bezpieczeństwo ludzi i maszyn w ramach jednego pakietu oprogramowania

Manage your machine lifecycle! Digital. Bezpiecznie. Pewnie.

Platforma MYZEL pozwala łatwo zweryfikować w dowolnym momencie zgodność z przepisami prawa oraz bezpieczeństwo w całym cyklu życia maszyny. Dzięki Myzel ważne dokumenty, certyfikaty, rejestry i dane pracowników są zawsze dostępne i aktualne. Dzięki temu zawsze masz pełny podgląd sytuacji i możesz podejmować odpowiednie działania w nagłych wypadkach.

Bezpieczne procesy do ochrony pracowników, ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony danych produkcyjnych!

Odpowiedź na Twoje pytania. Nasze rozwiązanie SaaS (Software-as-a-Service) pomaga pokonywać codzienne wyzwania.
Umożliwia zarządzanie personelem i maszynami za pomocą jednej platformy oraz zapewnia zgodność z przepisami prawa i wymogami bezpieczeństwa.

  • Jakie przeglądy maszyny zostały już przeprowadzone?
  • Czy wszystkie środki ochrony spełniają wymagania norm?
  • Gdzie znajdę dokumentację dotyczącą walidacji stanu bezpieczeństwa?
  • Jak mogę wywiązać się z obowiązku dostarczenia dokumentacji?
  • Czy moi pracownicy są wystarczająco wykwalifikowani?
  • Czy wszystkie certyfikaty są ważne?
  • Co robić w razie wypadku?

Myzel Lifecycle pomaga chronić cztery podstawowe wartości:

Grafika przedstawiająca ochronę pracowników

Ochrona pracowników

Podgląd wszystkich maszyn i kwalifikacji pracowników wraz z datą ważności obowiązywania ich kwalifikacji.

Grafika przedstawiająca ochronę odpowiedzialności cywilnej

Ochrona odpowiedzialności cywilnej

Kompletna, uporządkowana dokumentacja w zakresie ochrony personelu i maszyn chroni Cię przed odpowiedzialnością prawną.

Grafika przedstawiająca oszczędności na kosztach

Produktywność

Minimalizacja przestojów produkcyjnych dzięki łatwo dostępnej dokumentacji dotyczącej konserwacji lub zarządzania w nagłych wypadkach.

Grafika przedstawiająca ochronę danych

Ochrona danych

Bezpieczne przechowywanie danych zgodne z zasadami ich ochrony wraz z zarządzaniem uprawnieniami dostępu do maszyn.

myCore – podstawa naszej platformy

Podstawą naszego rozwiązania jest moduł myCore. To tutaj odbywa się zarządzanie zasobami, takimi jak pracownicy, maszyny i podzespoły. Można do nich przypisać różne dokumenty cyfrowe, takie jak: instrukcje, raporty z walidacji, deklaracje zgodności, wytyczne dotyczące BHP, plany konserwacji lub certyfikaty szkoleń. Następnie można je bezpiecznie przechowywać w uporządkowany sposób.

Wszystko dostępne jednym kliknięciem.

Możliwość personalizacji panelu sterowania zapewnia przejrzysty i prosty przegląd stanu zasobów, umożliwiając natychmiastowe określenie obszarów wymagających podjęcia działań. Rozwiązanie dostarcza w czasie rzeczywistym następujące informacje:

  • Zakres, w jakim zrealizowano cztery podstawowe wartości: ochronę odpowiedzialności cywilnej, ochronę pracowników, ochronę danych i produktywność
  • Aktualny przegląd kwalifikacji pracowników
  • Aktualny status stanu zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
  • Dokumenty, których ważność wkrótce wygaśnie

myCore to punkt wejścia do platformy Myzel. Możesz skorzystać z funkcji myCore lub dodać inne predefinowane procesy związane z oceną stanu bezpieczeństwa oraz obsługi instalacji i maszyn.

Pierwsze kroki z platformą MYZEL

Bezpieczne procesy – wsparcie w codziennej pracy

Grafika przedstawiająca rozwiązanie mySafeDesign

mySafeDesign – z myślą o bezpiecznym projektowaniu maszyn

Producentom i użytkownikom maszyn oferujemy moduł mySafeDesign obejmujący takie funkcje, jak ocena ryzyka i walidacja. Predefiniowane procesy ułatwiają przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla nowej maszyny lub maszyny, dla której wprowadzono istotne zmiany, które wymagają przeprowadzenia ponownej oceny ryzyka. Powstałe dokumenty są bezpiecznie przechowywane w module myCore.

Grafika przedstawiająca rozwiązanie mySafeOperation

mySafeOperation – z myślą o bezpiecznej obsłudze maszyn

Użytkownikom maszyn oferujemy zestaw standardowych procesów zdefiniowanych w module mySafeOperation. Predefiniowane procesy zapewniają wsparcie dokumentacyjne podczas obsługi maszyn w zakresie ich konserwacji i przeglądów, pomagając w ten sposób zachować zgodność z przepisami prawnymi. Dokumentacja jest bezpiecznie przechowywana w module myCore.

Grafika przedstawiająca rozwiązanie myAccessControl

myAccessControl – z myślą o zarządzaniu dostępem do maszyn

Dzięki procesom zaimplementowanym w module myAccessControl możesz zarządzać uprawnieniami dostępu swoich pracowników. Zyskasz pewność, że każda osoba ma dostęp wyłącznie do tych maszyn i funkcji, które odpowiadają jej uprawnieniom.

Zalety w skrócie

  • Cyfrowa platforma Myzel: dostępna przez całą dobę z dowolnego miejsca.
  • Uporządkowane przechowywanie dokumentów: Bezpieczeństwo, identyfikowalność, zgodność z przepisami i ochrona odpowiedzialności cywilnej.
  • Predefinowane procesy: Cyfrowe listy kontrolne zapewniają dokumentację wolną od błędów.
  • Przejrzystość: Scentralizowany przegląd statusu wszystkich zadań w całym cyklu życia maszyny.
  • Minimalne ryzyko odpowiedzialności cywilnej: Pełna dokumentacja dotycząca wszystkich wymaganych aspektów bezpieczeństwa.
  • Większe bezpieczeństwo: Pracownicy są chronieni poprzez ich identyfikację i eliminację zagrożeń.
  • Większa wydajność: Zautomatyzowane procesy, skrócone do minimum przestoje i przejrzysty sposób prezentowania danych optymalizują produktywność.
  • Oszczędność czasu: Mniejsze obciążenie pracą administracyjną pozwala osobom odpowiedzialnym skupić się na swoich podstawowych zadaniach.
  • Najwyższy standard bezpieczeństwa: Dane są przechowywane na terenie UE, a platforma posiada certyfikaty zgodności z normami ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018.

Zainteresowany?

Poświęć chwilę na obejrzenie naszego filmu na temat procesu rejestracji i otrzymania bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej platformy MYZEL Lifecycle Platform. Dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o kolejnych krokach. 

Zarejestruj się teraz, aby skorzystać z wersji próbnej!

Chcesz skorzystać z osobistej konsultacji? Zapraszamy do kontaktu!

Samouczki wideo dla platformy MYZEL Lifecycle Platform

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe