PSSuniversal Tools

Przewodnik po konfigurowaniu zdecentralizowanego systemu We/Wy PSSuniversal.

PSSuniversal Tools

Do wyboru modułów i konfiguracji zdecentralizowanego systemu we/wy PSSuniversal służy program PSSuniversal Assistant. Dzięki narzędziu PSSuniversal Startup Tool możliwe jest szybkie uruchomienie zdecentralizowanego systemu we/wy PSSuniversal.

Pierwsze testy okablowania i działania można wykonywać jeszcze przed skonfigurowaniem instalacji lub maszyny. W momencie uruchomienia narzędzia sterowania i systemu magistrali Fieldbus, wszystkie urządzenia peryferyjne są już przetestowane. Oznacza to, że czynności uruchamiania można wykonywać niezależnie i równolegle – zwiększając autonomię i oszczędzając czas!

Zalety w skrócie

  • Szybkie i proste konfigurowanie i uruchamianie zdecentralizowanego systemu We/Wy PSSuniversal
  • Test działania możliwy jest również z użyciem interfejsu USB bez podłączonego sterownika
  • Dostępna pomoc online
  • Optymalna użyteczność
  • Wysoka wydajność i elastyczne oprogramowanie na potrzeby prostej konfiguracji

Właściwości programu PSSuniversal Assistant

Właściwości programu PSSuniversal Assistant
  • Wybór i konfigurowanie modułów PSSuniversal
  • Wbudowany test ograniczeń systemu
  • Określone są rozmiary mechaniczne
  • Tworzona jest lista części
  • Kompatybilność z systemami Windows 7, 8 i 10
  • Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie sterowania PSS WIN-PRO

PSSuniversal Startup Tool

Narzędzie PSSuniversal Startup Tool przeprowadza niezależny test urządzeń peryferyjnych zdecentralizowanego systemu We/Wy PSSuniversal przed uruchomieniem systemów magistrali Fieldbus i sterownika W trakcie ww. testu stanowisko PSSuniversal przechodzi test działania za pośrednictwem wbudowanego interfejsu USB bez dołączonego sterownika. Aby wspomóc projektantów szaf sterowniczych, wejścia dysponują wskaźnikiem stanu umożliwiającym testowanie okablowania. Narzędzie Startup Tool jest kompatybilne z systemami Windows 7, 8 i 10.

PSSuniversal Startup Tool

Nasza oferta produktowa: narzędzia PSSuniversal

Licencje dla PSSuniversal Tools

Od podstawowej po licencję projektową – oferujemy sześć różnych wersji licencji.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe