Oprogramowanie do programowalnych systemów sterowania PSS 3000

PSS WIN-PRO – oprogramowanie do sterowania procesem

PSS WIN-PRO – oprogramowanie do sterowania procesem

Praktyczne narzędzia zapewniają wszechstronne wsparcie przy projektowaniu i programowaniu systemów sterowania PSS – od planowania po diagnostykę.

Produkty te będą stopniowo wycofywane Sterowniki PSS 4000, wykorzystujące platformę programową PAS4000, dostępne są jako zamiennik. Oferuje to elastyczną i wydajną alternatywę dla PSS WIN-PRO.

System sterowania PSS 4000

System sterowania PSS 4000

W skład systemu sterowania PSS 4000 wchodzi zarówno szereg elementów sprzętowych i programowych, jak również protokół komunikacji Ethernet SafetyNET p, które są do siebie ściśle dopasowane. Specjalną cechą systemu sterowania PSS 4000 jest umożliwienie użytkownikowi programowania i kontrolowania funkcji bezpieczeństwa, a także funkcji automatyzacji z wykorzystaniem tylko jednego systemu. Pomocna w tym jest platforma programowa PAS4000.

 

Platforma programowa PAS4000

Platforma programowa PAS4000

Innowacyjna platforma programowa PAS4000 systemu sterowania PSS 4000 zarządza wszystkimi edytorami i ułatwia obsługę systemu. Oprogramowanie to zastępuje systemy WIN-PRO i umożliwia prostą konfigurację oraz programowanie projektów automatyki.

Nasza gama produktów: Oprogramowanie PSS WIN-PRO

Licencje PSS WIN-PRO

W zależności od specyficznych wymagań można wybrać pomiędzy licencjami o większej funkcjonalności. W naszej ofercie dostępne są: licencja podstawowa, licencja użytkownika, licencja projektowa oraz ich aktualizacje.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe