Platforma programowa PAS4000

PAS4000 – Prosta konfiguracja i programowanie

Platforma programowa PAS4000

Platforma programowa PAS4000 ułatwia konfigurowanie i programowanie systemu sterowania PSS 4000. PAS4000 obejmuje różne edytory i liczne bloki programowe. W PAS4000 narzędzia do konfigurowania, programowania, uruchamiania i obsługi są do siebie ściśle dopasowane. Interfejsy danych są unormowane, co ułatwia wymianę informacji na każdym etapie projektowania. Użytkownik może szybko i w sposób intuicyjny tworzyć programy dla funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji.

Systemy sterowania PSSuniversal PLC można programować w językach PAS IL (lista instrukcji), PAS STL (tekst strukturalny) i PAS LD (schemat drabinkowy) zgodnie z normą PN-EN/IEC 61131-3. Do prostego konfigurowania i programowania sterownika PSSuniversal PLC oraz PSSuniversal multi dostępny jest również graficzny edytor programów PASmulti. Edytor programowy PASmulti umożliwia szybkie, proste i intuicyjne tworzenie programów. Za pomocą metody przeciągnij i upuść można dowolnie konfigurować na przykład wejścia i wyjścia, i łączyć je, wykorzystując elementy logiczne. Ułatwiają to proste symbole i oznaczenia. Bez względu na to, czy programujesz w środowisku IEC, czy też dokonujesz konfiguracji z wykorzystaniem narzędzia PASmulti, środowisko programowe jest zawsze takie samo, i to bardzo ułatwia jego obsługę. Ponadto platforma programowa PAS4000 zawiera kompleksowy pakiet językowy. Narzędzia tekstowe, takie jak instrukcje, dostępne są w ośmiu językach.

Proste, szybkie, intuicyjne tworzenie projektów – zalety

  • Bezpieczeństwo i automatyzacja w jednym systemie
  • Tworzenie projektów dla sterowników PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi
  • Graficzny edytor programów PASmulti do konfigurowania i definiowania struktury
  • Proste połączenie edytorów PAS IL, PAS STL i PAS LD z edytorem PASmulti
  • Zmniejszenie liczby błędów dzięki wstępnie zdefiniowanym blokom
  • Przejrzysta struktura zarządzania projektem
  • Licencjonowanie z użyciem systemu punktów PASunits
  • Bezpośrednie połączenie pomiędzy systemem PAS4000 i Twoim projektem PASvisu
Proste, szybkie, intuicyjne tworzenie projektów

Ułatwione programowanie – właściwości PAS4000

Właściwości PAS4000
  • Obszerna biblioteka bloków programowych związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem
  • Interfejs do programowania zewnętrznych aplikacji
  • Edytory PAS STL, PAS IL, PAS LD zostały zaklasyfikowane jako LVL (Limited Variability Languages) przez TÜV Süd zgodnie z normą EN/IEC 61131-3
  • Przyjazne dla użytkownika funkcje online
  • Wbudowana diagnostyka systemu
  • Pomoc online bezpośrednio w ramach narzędzia
  • Osiem wersji językowych (niemieckiej, angielskiej, włoskiej, chińskiej, hiszpańskiej, francuskiej, japońskiej, portugalskiej)

Oprogramowanie projektowe minimalizujące czynności konfiguracyjne

Oprogramowanie projektowe PAS4000 jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. Korzystając z PAS4000, możesz programować sterowniki PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi systemu sterowania PSS 4000. Oprogramowanie dysponuje rożnymi edytorami i blokami oraz wspiera użytkownika w programowaniu i konfigurowaniu wszystkich funkcji automatyzacji – związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem! Nie ma znaczenia, czy chcesz programować małe maszyny, czy bardzo złożone, połączone z sobą instalacje: PAS4000 doskonale to ułatwia!

Oprogramowanie projektowe minimalizujące czynności konfiguracyjne

Łatwe programowanie z użyciem bloków

Łatwe programowanie z użyciem bloków

Bogata biblioteka oprogramowania zawiera bloki sterujące dla sterowników PID oraz skalowania wartości wejściowych. Możesz również wykorzystywać bezpieczne, posiadające certyfikat TÜV bloki do monitorowania wyłączników awaryjnych, barier świetlnych, wyłączników drzwi ochronnych itd. Utworzone bloki – podobnie jak bloki gotowe – mogą być wykorzystane z użyciem edytora PASmulti. Wykorzystując bloki, możesz również szybko i bezbłędnie programować więcej złożonych funkcji, ponieważ mogą one być ponownie używane. Bloki oprogramowania PAS4000 można znaleźć bezpośrednio, wykorzystując odpowiednie narzędzie w bibliotece programów.

Licencjonowanie projektów z wykorzystaniem jednostek PASunits

Licencjonowanie projektów z wykorzystaniem jednostek PASunits

Różnym funkcjom w oprogramowaniu PAS4000 przydzielane są wartości punktowe zwane jednostkami PASunits. Jeśli chcesz uzyskać licencję na swój produkt, wówczas dokonujesz opłaty za projekt za pomocą jednostek PASunits – w zależności od liczby i rodzaju bloków funkcjonalnych lub funkcji sieciowych. Używając pakietów jednostek PASunits można w prosty sposób uzupełnić swoje konto punktowe w oprogramowaniu. Po złożeniu zamówienia, otrzymasz informację i link do pobrania zawartości odpowiadającej zakupionym jednostkom PASunits.

 

Nasza gama produktów: Platforma programowa PAS4000

PASunits

Oprogramowanie PAS4000 wykorzystuje wartości punktowe zwane PASunits. Liczba jednostek PASunits wyliczana jest dla funkcji wykorzystywanych w ramach projektu i pobierana jest z konta oprogramowania. Dostępne są różne pakiety jednostek PASunits.

PASkey

Za pomocą PASkey można w prosty sposób przesyłać jednostki PASunits i wykorzystywać je na różnych stanowiskach roboczych.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe