System PSSuniversal 2 umożliwia wybór modułów We/Wy do przetwarzania sygnałów cyfrowych związanych lub niezwiązanych z bezpieczeństwem. Użytkownik może skonfigurować system tak, aby dopasować go do swoich indywidualnych wymagań, dzięki zastosowaniu elastycznego połączenia funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego. Dzięki PSSuniversal 2 adaptacja systemu jest bardzo prosta. Konfigurację przeprowadza się z wykorzystaniem naszego narzędzia programowego PASconfig.
PSSuniversal 2 – moduły We/Wy dla Twojego systemu sterowania
Łącz je swobodnie w ramach swojej aplikacji
Nowość: Rozszerzony zakres zastosowań systemu PSSuniversal 2!
Dostępne są nowe moduły elektroniczne z wejściami i wyjściami analogowymi dla sygnałów napięcia i natężenia zdalnego systemu PSSuniversal 2. Dodatkowy moduł elektroniczny z sześcioma wejściami cyfrowymi dla sygnałów prądu przemiennego o napięciu 120 V umożliwia jego eksploatację z innymi napięciami sieciowymi, na przykład na rynku amerykańskim.
Wszystkie moduły pasują do modułu głównego z interfejsem PROFINET / PROFIsafe oraz EtherNet/IP / CIP Safety. Można je stosować niezależnie od sieci sterowania i wykorzystywanego protokołu. Komunikacja między modułami głównymi a modułami elektronicznymi odbywa się za pośrednictwem backplane’u. Oznacza to, że można wymieniać lub zmieniać konfigurację modułów elektronicznych podczas pracy bez konieczności wyłączania całej instalacji. Przekłada się to na skrócenie czasów przestojów maszyny. Idealne rozwiązanie do automatyzacji!
Moduły We/Wy, elastyczne rozwiązanie – korzyści dla Ciebie
- Możliwość precyzyjnego dostosowania do wymagań klienta
- Moduły można łatwo wymienić
- Bezpieczeństwo funkcjonalne jako podstawowa funkcja
Przegląd właściwości modułu We/Wy
- Dokładna diagnostyka i błyskawiczne wykrywanie i usuwanie usterek.
- Zminimalizowane wymiary dzięki maksymalnej gęstości upakowania aż 16 kanałów na 12,5 mm
- Każde rozwiązanie realizuje funkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego
- Możliwość zainstalowania w dowolnej kolejności do 64 modułów
- Backplane jako nośnik do podłączania modułów gwarantuje łatwą wymianę w przypadku konfiguracji systemu
Wyjątkowe jak Twoja aplikacja
Nasza oferta produktowa: Moduły We/Wy dla systemu PSSuniversal 2
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl