PSSuniversal 2 – Moduły komunikacyjne zdalnych systemów We/Wy

Właściwe rozwiązanie do Twojej aplikacji

Moduły komunikacyjne  systemu We/Wy PSSuniversal 2

Moduły komunikacyjne systemu PSSuniversal 2 mogą być wykorzystane jako moduł główny w istniejącej architekturze systemu. W przypadku połączenia z modułami We/Wy dysponujesz rozwiązaniem dopasowanym do rozbudowy własnych urządzeń peryferyjnych. Bazujące na sieci Ethernet moduły magistrali Fieldbus dołączone są do sterownika wyższego poziomu za pośrednictwem standardowych protokołów sieci Fieldbus. Oprócz protokołu Fieldbus zawsze obsługiwany jest odpowiedni protokół zabezpieczający.

Zalety w skrócie

  • Zoptymalizowana obsługa podczas uruchamiania i serwisowania
  • Precyzyjna diagnostyka
  • Szybka lokalizacja błędów i usuwanie usterek
  • Otwarty tryb komunikacji

Szybkie uruchomienie – przegląd właściwości

Właściwości modułów komunikacyjnych PSSuniversal 2
  • Możliwość dostosowania do protokołów PROFINET/PROFIsafe oraz Ethernet/IP/CIP Safety poprzez wymianę modułu głównego
  • Bezpieczne moduły We/Wy dla szerokiej gamy protokołów bezpieczeństwa
  • Zaprojektowane dla aplikacji aż do poziomu SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508/PL, a także PN-EN ISO 13849-1 oraz innymi normami międzynarodowymi.
  • Prosta konfiguracja z użyciem oprogramowania PASconfig

Idealne rozwiązanie do zastosowania w Twojej branży

Nasza oferta produktowa: PSSuniversal 2 – moduły komunikacyjne

PSSuniversal 2 – Bezpieczne moduły komunikacyjne

Do wdrażania aplikacji wykorzystujesz moduły komunikacyjne jako moduły główne.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe