Bezpieczne monitorowanie z wykorzystaniem systemu sterowania PSS 4000

Bezpieczne monitorowanie ruchu w systemie sterowania PSS 4000

System sterowania PSS 4000

Funkcja bezpiecznego monitorowania w systemie sterowania PSS 4000 jest całkowicie zintegrowana z oprogramowaniem użytkownika. Można wdrożyć dwie różne zasady pomiaru, a tym samym różne funkcje.

Można na przykład monitorować ruch nawet wzdłuż 8 osi dla systemu sterowania (PSSuniversal PLC lub PSSuniversal multi) aż do poziomu bezpieczeństwa do PL e, z wykorzystaniem kompaktowego modułu i odpowiednich bloków programowych – za pomocą tylko jednego enkodera.

W systemie sterowania PSS 4000 możliwa jest również realizacja bezpiecznego monitorowania położenia. Do tego celu służą moduły liczników z blokami oprogramowania. Tak więc w połączeniu z dwoma (niezwiązanymi z bezpieczeństwem) enkoderami można monitorować bezpieczne położenie napędów.

Zalety – bezpieczne monitorowanie ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera

  • Bezpieczne monitorowanie nawet 8 osi aż do poziomu bezpieczeństwa PL d
  • Moduł We/Wy można połączyć ze sterownikami PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi
  • Krótsze czasy reakcji, wyższa wydajność
  • Minimalizacja błędów i możliwość szybkiego wdrażania projektów dzięki prostej konfiguracji w oprogramowaniu funkcji monitorowania prędkości
  • Szybkie uruchamianie, konserwacja i serwisowanie dzięki diagnostyce opartej na zdefiniowanych parametrach oraz wartościach granicznych za pośrednictwem narzędzia
  • Wykorzystanie istniejących enkoderów
  • Realizacja funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 61800-5-2 (aż do PL d z wykorzystaniem tylko jednego enkodera Sin/Cos, aż do PL e z wykorzystaniem bezpiecznego enkodera aż do PL e z wykorzystaniem połączenia enkodera i elementu inicjującego, z dodatkowym monitorowaniem napędu)
Bezpieczne monitorowanie ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera

Zalety – bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem dwóch enkoderów

  • Bezpieczna ocena prędkości, położenia i stanu zatrzymania z wykorzystaniem standardowych enkoderów obrotowych
  • Wynik funkcji bezpiecznego monitorowania jest przesyłany do oprogramowania użytkownika.
  • Wysoka elastyczność dzięki monitorowaniu dynamicznych wartości granicznych w programie użytkownika.
  • Zatwierdzenie przez TÜV
  • Rozwiązanie to można w sposób uniwersalny stosować i rozszerzać dzięki unormowanym interfejsom
Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem dwóch enkoderów

Właściwości – bezpieczne monitorowanie ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera.

Bezpieczne monitorowanie ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera
  • SSR – Bezpieczny zakres prędkości
  • SSM – Bezpieczne monitorowanie prędkości
  • SDI – Bezpieczeństwo kierunku ruchu
  • SOS – Bezpieczne zatrzymanie robocze

Właściwości – bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem dwóch enkoderów

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem dwóch enkoderów
  • SLP – Bezpieczne ograniczone położenie
  • SP – Bezpieczne monitorowanie położenia

Zastosowanie w przemyśle

Nasza gama produktów: System sterowania PSS 4000

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe