Czujniki bezpieczeństwa PSEN

Niezależnie od aplikacji – w uciążliwych warunkach przemysłowych, w ramach złożonej koncepcji automatyzacji lub w najbardziej wymagającym pod względem bezpieczeństwa otoczeniu – nasze czujniki są tak wytrzymałe, trwałe i przyszłościowe, jak Twoje pomysły.

Postaw na funkcjonalne i elastyczne czujniki bezpieczeństwa – certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami. Nasze czujniki są wytrzymałe i proste w obsłudze. Nadają się do bezproblemowej integracji z istniejącymi procesami automatyzacji, co umożliwia stałe monitorowanie obszarów związanych z bezpieczeństwem i stanowi gwarancję niczym niezakłóconej pracy instalacji.

Nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa są oparte na międzynarodowych normach bezpieczeństwa, co daje gwarancję zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i jednocześnie ułatwia wdrażanie skomplikowanych koncepcji automatyzacji. Połączenie niezawodnej technologii i łatwości obsługi stanowi gwarancję, że procesy produkcyjne będą przebiegać wydajnie, bezpiecznie i w zrównoważony sposób – przez cały okres eksploatacji maszyny.

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą: od czujników do monitorowania pozycji i zabezpieczenie osłon, po urządzenia do monitorowania dostępu do maszyn i obszarów. Przejdź do oferty produktowej w zakresie technologii czujników

 

Główne cechy wyróżniające czujniki PSEN

Bezpieczne i wytrzymałe – wszędzie tam, gdzie ma to znaczenie.

Niezawodność i odporność są kluczowe w środowiskach przemysłowych. Nasze czujniki wykazują odporność na pył, wibracje, niskie temperatury i procesy czyszczenia. Szeroki zakres tolerancji montażowej ułatwia montaż i zapewnia wysoką dostępność instalacji – co przekłada się na mniej przestojów i większe bezpieczeństwo.

Bezpieczne i trwałe - bo niezawodność to podstawa.

Niezawodne komponenty ograniczają czas napraw i gwarantują stałą wysoką wydajność maszyn. Dzięki temu przestoje zostają zredukowane do minimum, a koszty konserwacji i części zamiennych ulegają obniżeniu.
Efekt: Terminowe realizacje, maksymalna dostępność i niskie koszty operacyjne.

Bezpieczne i gotowe na wyzwania przyszłości – z myślą o lepszej produktywności.

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa wymagają zastosowania inteligentnych rozwiązań: nasze czujniki oferują elastyczne przyłącza magistrali polowej, proste okablowanie i bezpieczeństwo dostosowane do Twoich potrzeb. Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu możemy pomóc Ci wdrożyć kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa – spełniające obecne i przyszłe wymagania.

Rozwiązania z technologią czujników bezpieczeństwa dla Twojej aplikacji

Modułowe systemy bezpieczeństwa z uprawnieniami dostępu

Nasze modułowe systemy bezpieczeństwa stanowią elastyczne i kompletne rozwiązanie. Wybierz odpowiednie komponenty, aby skompletować system: czujnik, uchwyt, escape release (zwolnienie awaryjne), system diagnostyczny i urządzenie analizujące. Elastyczny montaż przekłada się na szybką instalację i prostą obsługę. Opcjonalnie można wykorzystać system zarządzania dostępem, który gwarantuje, że dostęp do systemu i poleceń sterujących mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

 

Montaż modułowych systemów bezpieczeństwa

IO-Link Safety – bezpieczna komunikacja do poziomu instalacji

Dzięki bezpiecznej ustandaryzowanej komunikacji point-to-point w technologii IO-Link Safety możesz integrować wyłączniki bezpieczeństwa szybko i wygodnie aż do poziomu instalacji. Jednocześnie czerpiesz korzyści z dostępu do zaawansowanych opcji diagnostycznych, które sprawiają, że Twoje procesy stają się bardziej przejrzyste i efektywne. Korzyści dla klienta: prosta integracja, zoptymalizowana diagnostyka i maksymalne bezpieczeństwo. 

Poznaj zalety rozwiązania IO-Link Safety do aplikacji z technologią czujników

Monitorowanie dostępu i obszaru – bezpieczne, bezkontaktowe i bez osłon

Niezależnie od tego, czy są to otwarte punkty dostępu, stacjonarne i ruchome obszary zagrożenia, czy też ochrona typu encroachment from behind: urządzenia ESPE zapewniają skuteczną i elastyczną ochronę. Wśród naszych kurtyn optycznych, skanerów laserowych i radarowych czujników bezpieczeństwa znajdziesz technologię odpowiednią dla Twoich potrzeb. Zapewnia ona najwyższy poziom bezpieczeństwa i krótkie czasy reakcji, a także prostą konfigurację i obsługę. Zaawansowane technologie i wszechstronne możliwości diagnostyczne gwarantują wysoką dostępność instalacji.

Technologia czujników do monitorowania dostępu i produkcji

Twoje korzyści dzięki czujnikom bezpieczeństwa PSEN

  • Certyfikowane bezpieczeństwo: 
    Spełnia najwyższe międzynarodowe standardy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
     
  • Produktywność bez kompromisów: 
    Prace prowadzone są bezpiecznie przy maksymalnej dostępności instalacji, co zapewnia ciągłość i niezawodność procesów.
     
  • Elastyczna integracja:
    Modułowa, przystosowana do rozbudowy i skalowalna do konkretnych wymagań produkcyjnych.
     
  • Prosty montaż:
    Przemyślane opcje montażowe i intuicyjna obsługa ułatwiają uruchomienie.
     
  • Wytrzymałość i trwałość:
    Niezawodna eksploatacja nawet w trudnych warunkach środowiskowych – przez cały okres żywotności maszyny.
     
  • Kompleksowe rozwiązanie od pojedynczego dostawcy:
    Technologia czujników i sterowania firmy Pilz – doskonała kompatybilność.

„Nasze wyłączniki bezpieczeństwa można elastycznie zintegrować z każdą instalacją. W ramach zaawansowanej technologii i szerokiej oferty skalowalnych rozwiązań oferujemy nie tylko certyfikowane bezpieczeństwo, ale także maksymalną produktywność. Spełniamy Twoje wymagania – obecnie i w przyszłości”.

Martin Bellingkrodt, Product Manager, Sensor Technology

Firma Pilz zapewnia wsparcie na wszystkich etapach – od wyboru po integrację

Nie wiesz, co wybrać lub jak zapewnić zgodność z normami? Oferujemy pomoc w postaci szkoleń, wsparcia technicznego i wiedzy eksperckiej. Wspólnie zaprojektujemy rozwiązania bezpieczeństwa – wydajne, trwałe i przyszłościowe.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe