Bezpieczny test hamulca (SBT)

Korzystanie z funkcji „Bezpieczny test hamulca” może istotnie podwyższyć bezpieczeństwo. Jeżeli zużywająca się część mechaniczna hamulca nie jest regularnie poddawana konserwacji, nie jest możliwe zapewnienie skutecznego zadziałania hamulca w sytuacji zagrożenia.

Funkcja „Bezpieczny test hamulca” sprawdza działanie hamulca. Test hamulca można przeprowadzać podczas każdego cyklu produkcyjnego lub tylko co 8 godzin, zależnie od specyficznego zastosowania i wymagania wynikającego z analizy ryzyka. Podczas testu, hamulec jest obciążony dodatkowym momentem obrotowym. Jeśli podczas testowania położenie ulega zmianie, jest ono identyfikowane jako stan niedopuszczalny i inicjuje komunikat niedopuszczający do dalszej pracy. Instalacja zostaje bezpiecznie wyłączona, co umożliwia dokonanie naprawy hamulca.    W istotnym stopniu ogranicza to zakres prac konserwacyjnych.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe