Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO)

Funkcja nazywana jest również funkcją „niekontrolowanego zatrzymania” i prowadzi do natychmiastowego odłączenia zasilania aktuatorów maszyny.  

Uaktywnienie urządzenia odłączającego zasilanie w sposób automatyczny inicjuje ten rodzaj zatrzymania. W trakcie pracy maszyny funkcja powoduje niekontrolowane zmniejszenie obrotów silnika, co nie jest pożądane w praktyce. Z tego powodu funkcja ta jest zwykle łączona z funkcją bezpieczeństwa (SS1) lub wykorzystywana jako blokada przed ponownym uruchomieniem.

Więcej informacji na temat bezpiecznego monitorowania ruchu można znaleźć na stronie rozwiązania:

Bezpieczne monitorowanie ruchu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe