Czujnik fotoelektryczny, nazywany także czujnikiem optycznym, to zaawansowane urządzenie służące do bezkontaktowego rozpoznawania obiektów. Wykrywają one obiekty na podstawie odbijanych przez nie wiązek światła. Stanowi to gwarancję niezawodnego i precyzyjnego wykrywania różnego rodzaju materiałów i powierzchni. Czujniki optyczne nie pełnią funkcji bezpieczeństwa .
Czujnik fotoelektryczny
Co to jest czujnik fotoelektryczny?
Czym różni się od prostych barier świetlnych?
Bariera świetlna wykrywa obiekty, gdy zakłócają one wiązkę światła. Natomiast w przypadku czujnika fotoelektrycznego do wykrywania obecności obiektu wykorzystywane jest światło odbite.
Do czego służy czujnik fotoelektryczny?
Jego zadaniem jest monitorowanie procesów, optymalizacja przepływu procesów i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czujnik fotoelektryczny może zostać wykorzystany w wielu aplikacjach – przede wszystkim w automatyce przemysłowej. Z pomocą czujnika fotoelektrycznego można efektywnie sterować pracą instalacji i maszyn, ponieważ dostarcza on precyzyjnych informacji o położeniu i stanie obiektów.
Jakie rozróżniamy rodzaje czujników fotoelektrycznych?
Czujniki odblaskowe: Tego rodzaju czujniki fotoelektryczne wykorzystują powierzchnię refleksyjną, która odbija światło z powrotem do źródła światła. Jeżeli wiązka światła zostanie zasłonięta przez obiekt, czujnik fotoelektryczny wykrywa brak odbitego światła i emituje odpowiedni sygnał.
Czujniki wiązki przenikającej: Tego rodzaju czujniki fotoelektryczne wykorzystują technologię wiązki przenikającej, która przedostaje się przez wykrywany obiekt. Czujnik rozpoznaje zmniejszony strumień światła lub jego brak i wysyła odpowiedni sygnał.
Światłowodowe czujniki fotoelektryczne: Tego rodzaju czujniki fotoelektryczne wykorzystują elastyczne przewodniki światła wykonane z włókien szklanych lub plastikowych. Umożliwiają one wykrywanie obiektu w trudno dostępnych miejscach i dostępne są w różnych wersjach, np. jako czujniki odblaskowe czy jednokierunkowe bariery świetlne.
Dlaczego czujniki fotoelektroniczne zaliczamy do czujników optycznych?
Obok czujników optycznych czujniki fotoelektryczne zaliczane są do systemów optoelektronicznych oraz klasyfikowane jako czujniki położenia. Ze względu na swoją niezawodność czujniki fotoelektryczne są nieodzownym elementem przemysłowej technologii czujników.
Jak działa czujnik fotoelektryczny?
Czujnik fotoelektryczny działa w oparciu o czujniki optyczne i wykorzystuje wiązkę światła do rozpoznawania obiektów. Czujnik emituje światło i wykrywa albo wiązkę odbitą, albo przerwanie wiązki w zależności od konfiguracji. Porównując otrzymany sygnał świetlny z wartością odniesienia, czujnik może określić obecność, położenie lub inne właściwości wykrytego obiektu.
Jakie funkcje pełni czujnik fotoelektryczny?
Czujniki fotoelektryczne oferują szeroki zakres funkcji, które różnią się w zależności od modelu. Do najczęściej wykorzystywanych funkcji należą: wykrywanie obecności obiektów lub ich braku, wykrywanie położenia, pomiar odległości lub różnic jasności, rozpoznawanie kolorów oraz identyfikacja obiektów przezroczystych lub nieprzezroczystych. Niektóre czujniki fotoelektryczne mogą również komunikować się za pośrednictwem określonych interfejsów, co umożliwia integrację z większymi systemami sterowania.
Jakie są typowe obszary zastosowań czujnika fotoelektrycznego?
Czujniki fotoelektryczne mogą być wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu i różnych aplikacjach. Możliwe zastosowania obejmują: wykrywanie i liczenie części, pozycjonowanie detali, wykrywanie usterek, klasyfikację obiektów, kontrolę przepustowości oraz monitorowanie przenośników i podawania tektury.
W jakich aplikacjach zastosowanie znajduje czujnik fotoelektryczny?
Czujniki fotoelektryczne sprawdzają się doskonale w sektorach, w których wymagane jest precyzyjne rozpoznawanie obiektów i niezawodne sterowanie. Należą do nich branże: produkcyjna, opakowaniowa, magazynowania i logistyki, budowy maszyn, farmaceutyczna, medyczna, żywności i napojów oraz automatyzacji budynków. Ze względu na swoją wszechstronność i wydajność czujniki fotoelektryczne są nieodzownym składnikiem wielu zautomatyzowanych procesów.
Nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji pakowania
W branży technologii pakowania firma Pilz oferuje rozwiązania w zakresie automatyzacji pakowania wtórnego. Rozwiązania te obejmują produkty takie jak czujniki odblaskowe, sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 lub przekaźnik modułowy myPNOZ.
Połączenie czujników optycznych i sterownika bezpieczeństwa gwarantuje uzyskanie rozwiązania do bezpiecznego monitorowania procesu podawania kartonów. Rozwiązanie uzyskało certyfikat TÜV SÜD do poziomów PL d wg EN ISO 13849-1 lub SIL 2 wg IEC 62061.
Dalsze informacje
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]