Modbus

Protokół komunikacyjny Modbus bazuje na architekturze master/slave lub klient/serwer. Jest to otwarty protokół opracowany przez firmę Gould-Modicon w 1979 roku do komunikacji pomiędzy programowalnymi sterownikami logicznymi.
Wersja TCP protokołu Modbus jest częścią normy IEC 61158 od roku 2007.


Struktura sieci Modbus

Protokół Modbus miał oryginalnie służyć do komunikacji szeregowej pomiędzy urządzeniami. W sieci Modbus można połączyć jedno urządzenie master i wiele urządzeń slave.
Dokonuje się rozróżnienia pomiędzy trzema trybami pracy:

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Każdy abonent posiada jednoznaczny adres, przy czym adres 0 zarezerwowany jest dla nadawania. Abonenci przesyłają swoje komunikaty za pośrednictwem magistrali.


Interfejsem Modbus dysponują następujące grupy produktów Pilz:

Konfigurowalny system bezpieczeństwa PNOZmulti – Moduły komunikacyjne

Konfigurowalne małe systemy sterowania PNOZmulti Mini – Moduły komunikacyjne

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 – Moduł komunikacyjny

Systemy sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe