EtherCAT

Sieć EtherCAT jest siecią Ethernet czasu rzeczywistego spełniającą zarówno wymagania czasu rzeczywistego typu sprzętowego, jak i programowego w technologii automatyzacji. Jej protokół został opublikowany w normach IEC IEC61158 oraz IEC61784, a także w normie ISO 15745-4; jego konstrukcja skupiła się głównie na niskiej niestabilności przy precyzyjnej synchronizacji i krótkich czasach cyklu.


Klasy urządzeń dla sieci EtherCAT

Przy wymianie danych sieć EtherCAT wykorzystuje model master/slave. Urządzenie master przesyła dane wyjściowe do urządzenia podległego. Urządzenie master dostarcza dane wejściowe do urządzenia głównego. W skład sieci EtherCAT ogólnie wchodzi jedno urządzenie master i kilka urządzeń slave.
Zakres
Sieć EtherCAT jest szczególnie odpowiednia do zastosowań wymagających dużej szybkości pracy. Do typowych zastosowań należą maszyny pakujące, wtryskarki i centra obróbki CNC.


Interfejs EtherCAT wykorzystują następujące grupy produktów:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe