CANopen

Protokół komunikacyjny CANopen jest wykorzystywany przede wszystkim w technologii automatyzacji, a także do łączenia w sieć pojazdów i złożonych urządzeń. Protokół komunikacyjny bazuje na systemie magistrali szeregowej CAN (Controller Area Network) opracowanym we wczesnych latach 80. Zarówno CAN, jak i CANopen są standardami międzynarodowymi.


Struktura

Abonenci są dołączeni do sieci CANopen za pośrednictwem 5-pinowych złączy typu otwartego, 5-pinowych złączy M12 lub 9-pinowych złączy typu Sub-D. Do sieci CANopen można dołączyć maksymalnie 127 abonentów. Prędkość komunikacji można ustawić w zakresie od 10 kb/s do 1 Mb/s z określonym krokiem. Długość sieci CANopen zależy od prędkości komunikacji.


Interfejsem CANopen dysponują następujące grupy produktów:

Zdecentralizowany system wejść/wyjść PSSuniversal – Moduły komunikacyjne

Konfigurowalny system bezpieczeństwa PNOZmulti – Moduły komunikacyjne

Konfigurowalne małe systemy sterowania PNOZmulti Mini – Moduły komunikacyjne

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 – Moduł komunikacyjny

Systemy sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi – Bramy

System sterowania PMCprimo

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe