Moduły wejściowe i wyjściowe można łączyć pojedynczo, w zależności od aktualnych potrzeb. Do realizacji tych celów oferujemy szeroki zakres modułów We/Wy do przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych zarówno związanych z bezpieczeństwem jak i standardowych. W przypadku późniejszych zmian w systemie można szybko dodać nowe moduły lub wymienić moduły istniejące. Zapewnia to bardzo wysoką elastyczność. System PSSuniversal łączy w jednym systemie funkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego.
PSSuniversal – moduły We/Wy dla sterowników i systemów We/Wy
Połączone pojedynczo
Moduły We/Wy: elastyczne rozwiązanie – korzyści dla użytkownika
- Indywidualne łączenie modułów We/Wy na potrzeby zdalnego systemu We/Wy i systemu sterowania PSSuniversal
- Rozwiązania do realizacji funkcji bezpieczeństwa i standardowych zadań sterowania
- Rozdrobnienie systemu oznacza możliwość precyzyjnego dostosowania struktury systemu do specyficznych wymagań użytkownika
- Prosta wymienialność modułów na potrzeby przyszłych zmian systemu
- Identyczna struktura sprzętowa zdalnego systemu We/Wy i systemu sterowania
- Możliwe jest przejście do wyższej klasy wydajności poprzez zwyczajną wymianę modułu głównego
Właściwości modułów We/Wy – przegląd
- Do przetwarzania sygnałów cyfrowych lub analogowych zadań związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem
- Możliwość zainstalowania w dowolnej kolejności do 64 modułów
- Moduły zasilania na potrzeby tworzenia różnych grup zasilania lub jako moduł odświeżania w przypadku wyższych klas wydajności
- Moduły podstawowe jako jednostki nośne modułów zapewniają szybką wymianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do systemu
Moduły We/Wy – odpowiednie dla różnych aplikacji
Dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego i realizacji standardowych funkcji sterowania dla najróżniejszych aplikacji dostępna jest szeroka gama modułów wejść/wyjść. Duże rozdrobnienie systemu zapewnia maksymalną elastyczność przy dostosowywaniu różnych modułów peryferyjnych.
Moduły odporne na temperaturę
W wymagających warunkach otoczenia muszą niezawodnie pracować elementy narażone nawet na duże zmiany temperatury. Dla tych warunków istnieją specjalne moduły PSSuniversal, w opisie moduły te oznaczone są literą T. Mogą one być zastosowane wszędzie tam, gdzie ogrzewanie szafy sterowniczej jest niepraktyczne lub nieopłacalne, lub w przypadku występowania wysokiej temperatury otoczenia. W zakresie temperatur od -30°C do +60°C są one odporne na wilgoć oraz skraplanie pary wodnej dla stopnia zanieczyszczenia 2.
Tak indywidualne jak Twoja aplikacja
Nasza gama produktów: Moduły We/Wy dla sterowników i systemów We/Wy
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]