Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota zapewnia bezpieczną współpracę człowieka z robotem

Kompleksowa oferta pomiarów dla rozwiązań bazujących na współpracy człowieka z robotem (HRC)

Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota zapewnia bezpieczną współpracę człowieka z robotem

Współpraca człowieka z robotem: Nie istnieje bezpieczny robot, są tylko bezpieczne aplikacje wykorzystujące roboty!

Rosnące zapotrzebowanie na aplikacje wymagające interakcji między człowiekiem a robotem wymaga zastosowania nowych rozwiązań w dziedzinie robotyki. Zestaw Pilz Robot Measurement System (PRMS) umożliwia realizację bezpiecznej współpracy człowieka z robotem zgodnie ze specyfikacją zawartą w normie ISO/TS 15066. Zestaw PRMS umożliwia walidację aplikacji bazujących na współpracy człowieka z robotem poprzez pomiary siły nacisku i ciśnienia, które wystąpiłyby w razie ewentualnej kolizji.

Dzięki naszej ofercie możesz zapewnić bezpieczeństwo aplikacji wykorzystujących coboty. Aktualizacje oprogramowania i regularna kalibracja urządzenia gwarantują ciągłą zgodność pomiarów z normami.

Zobacz w akcji zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota: Pomiary siły kolizji i nacisku robota zgodnie z aktualnie obowiązującą normą ISO/TS 15066

Realizacja współpracy człowieka z robotem wiąże się z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa, ponieważ człowiek i robot pracują we wspólnej przestrzeni roboczej, bez wygrodzeń mechanicznych.
Specyfikacja techniczna ISO/TS 15066 została opracowana w celu ochrony operatora. Zgodnie z normą ISO/TS 15066 w aplikacjach bazujących na współpracy człowieka z robotem (bez wygrodzeń mechanicznych) należy uwzględnić wartości progowe bólu w razie ewentualnej kolizji. Jeśli zmierzone wartości mieszczą się w zdefiniowanych wartościach granicznych, aplikacja spełnia wymagania obowiązującej normy. Dlatego też dla każdej aplikacji wykorzystującej cobota wymagane jest wykonanie stosownych pomiarów. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej na temat działania zestawu PRMS!

Funkcjonalność zestawu do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

Pomiar siły

Urządzenie do pomiaru siły kolizji jest wyposażone w sprężyny i czujniki mierzące siły wywierane na ludzkie ciało.
Dziewięć sprężyn wykorzystywanych w pomiarach charakteryzuje się różnymi współczynnikami sprężystości.

Pomiar nacisku

Do rejestrowania nacisku wywieranego miejscowo i porównywania go z wartościami granicznymi określonymi w normie wykorzystywane są specjalne folie pomiarowe.
W zestawie dostępne jest również oprogramowanie do weryfikacji i zapisywania pomiarów oraz przygotowania raportów z przeprowadzonych testów. 

Pomiar siły kolizji i nacisku robota z użyciem zestawu PRMS

Kompleksowa oferta

Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota
  •  
  • *Jednodniowe praktyczne szkolenie poświęcone obsłudze urządzenia
  • Urządzenie PRMS do pomiaru sił kolizji
  • Folie rejestrujące siłę nacisku
  • Elementy ściskające
  • Skaner do oceny pomiarów wykonanych przy pomocy folii
  • Specjalistyczna obsługa posprzedażowa wraz z kalibracją i aktualizacją oprogramowania
  • Walizka do transportu

 

System PRMS pozwala zapewnić bezpieczeństwo aplikacjom wykorzystującym roboty

  • Pomiar siły i nacisku zgodnie z obowiązującymi normami
  • Precyzyjna walidacja
  • Praktyczne zastosowania
  • Znormalizowana procedura pomiaru
  • Realistyczna ocena stacji roboczych
  • Prostota obsługi dzięki poręcznym elementom pomiarowym
  • Oprogramowanie ułatwiające ocenę i przygotowanie dokumentacji
  • Elastyczne dostosowanie do różnych warunków pracy, np. dzięki łatwo dostępnym sprężynom

Właściwości zestawu do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

PRMS – szczegółowe informacje
  • Solidna budowa
  • Wysokiej klasy podzespoły
  • Łatwo dostępne sprężyny
  • Licencjonowane oprogramowanie z narzędziami do tworzenia raportów z pomiarów

Oferta produktów: Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

Zestaw do pomiaru siły kolizji PRMS

Zestaw PRMS wykorzystywany jest podczas walidacji aplikacji wykorzystujących roboty współpracujące i służy do rejestrowania siły i nacisku robota, które mogą występować w przypadku ewentualnych kolizji.

Części zamienne do zestawu PRMS

Części zamienne do zestawu PRMS obejmują sprężyny, folie i elementy kompresyjne, a także skaner oraz arkusz kalibracyjny.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe