Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Serwonapędy PMCtendo

Właściwy silnik dla każdej aplikacji

Serwonapędy PMCtendo

Serwonapęd PMCtendo można wykorzystywać w dowolnej aplikacji. Bez względu na wymiary, właściwości dynamiczne, sterowalność lub systemy ze sprzężeniem zwrotnym. Dzięki wysokiej gęstości mocy serwonapędy PMCtendo SZ charakteryzują się wyjątkowo krótką całkowitą długością i małym ciężarem. W rezultacie silniki synchroniczne są odpowiednie do zastosowania w przypadku osi instalowanych bezpośrednio w maszynach lub konieczności instalacji ich w ograniczonej przestrzeni. Zawsze wysoka jakość procesów dzięki precyzyjnej synchronizacji silnika wynikającej z niskiej pulsacji momentu obrotowego.

Czy bezskutecznie poszukujesz właściwego silnika w naszej ofercie? Dlaczego nie wykorzystasz własnego silnika? Możesz wykorzystać do tego celu jeden z modeli PMCtendo. Chętnie pomożemy. Skontaktuj się z nami!

 

Korzyści związane z serwonapędami PMCtendo SZ

  • Wysoki prąd zasilania dzięki bardzo krótkiej całkowitej długości
  • Bardzo cicha praca i wysoka jakość przetwarzania dzięki niskim wartościom momentów zakleszczania silnika
  • Maksymalna wartość współczynnika wykorzystania cyklu w stosunku do wydajności maszyny dzięki wysokiej dynamice
  • Doskonałe rozpraszanie ciepła umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności
  • Systemy enkoderów charakteryzujące się wysoką rozdzielczością bezwzględną na potrzeby jak najwyższej wydajności i pozycjonowania bezwzględnego
  • Idealne do stosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni pracy
  • Oszczędność energii dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności (IE4)
Korzyści związane z serwonapędami PMCtendo SZ

Parametry techniczne silnika – przegląd

szybka blokada speedtec
  • Wyjątkowo krótka długość całkowita
  • Gładki wał
  • Duża dynamika dzięki małej bezwładności
  • Złącze SpeedTec lub SpringTec
  • Termiczna ochrona uzwojenia PTC
  • Stopień ochrony: do IP66
  • Czarna, matowa powierzchnia w kolorze RAL 9005
  • Enkoder absolutny EnDat (jednoobrotowy lub wieloobrotowy), elektroniczna tabliczka znamionowa
szybka blokada springtec
  • Hamulec przytrzymujący 24 V DC
  • Zwiększona bezwładność
  • Zewnętrzny wentylator o stopniu ochrony IP44, zgodnie z normą IC416
  • Chłodzenie wodne, kołnierz silnika po stronie A
  • Aprobata UL i CSA dla systemu izolacji silnika

Dzięki elektronicznej tabliczce znamionowej serwonapędu PMCtendo SZ serwowzmacniacz wykrywa jego parametry natychmiast po podłączeniu. Serwonapęd można szybko i łatwo uruchamiać z wykorzystaniem funkcji automatycznego ustawiania parametrów. Wymiana silnika wykrywana jest w sposób automatyczny. Zapobiega to awariom związanym ze sterowaniem jeszcze nieuruchomionymi osiami.

Dziedziny stosowania – tam, gdzie ważnymi czynnikami są przebiegi dynamiczne i zdolność do sterowania

Dziedziny aplikacji dla serwonapędów PMCtendo są niemal nieograniczone. Doskonała sterowalność i wysoka dynamika silnika w połączeniu z niewielkimi wymiarami są zazwyczaj czynnikami kluczowymi. Produkujemy silniki synchroniczne o zwiększonej bezwładności.

Do typowych obszarów zastosowania silników synchronicznych PMCtendo należą:

  • Obrabiarki
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny drukarskie
  • Produkcja papieru
  • Maszyny rozlewnicze
  • Przemieszczanie/robotyka
  • Osie pionowe
  • Diagnostyka

 

Obszary zastosowania

Dane procesowe pod kontrolą – w tym monitorowanie

W serwowzmacniaczach PMCtendo DD i PMCprotego D są wyświetlane stany, komunikaty błędów i ostrzeżenia dotyczące silnika.

  • Parametry procesu: Położenie, prędkość, przyspieszenie, prąd, temperatura
  • Monitorowanie: Zwarcie doziemne, przetężenie, zwarcie, otwarty obwód, system enkodera
  • Usterka silnika: Serwowzmacniacz natychmiast wykrywa błędy i informuje jednocześnie o możliwych ich przyczynach

Silniki synchroniczne w przemyśle

Nasza gama produktów: Serwonapęd PMCtendo

Serwonapędy PMCtendo SZ

Gama nowoczesnych serwonapędów PMCtendo SZ stanowi najlepsze i niezawodne połączenie dużej mocy, wyjątkowo małych całkowitych długości i niskiej wagi. Czy dotyczy to osi zainstalowanych w maszynie, czy instalacji w ograniczonych przestrzeniach, dla Twego konkretnego zastosowania mamy właściwy serwonapęd!

Serwonapęd PMCtendo AC

Urządzenie PMCtendo AC jest dostępne dla szerokiego zakresu momentów i różnych wariantów prędkości. W przypadku nowych projektów zalecamy gamę serwonapędów PMCtendo SZ. Chętnie Ci pomożemy!

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość