Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Oprogramowanie do konfiguracji obwodów bezpieczeństwa sterowników PNOZmulti

Skonfiguruj obwód bezpieczeństwa dla sterowników PNOZmulti

Możesz łatwo zaprojektować elektryczny obwód bezpieczeństwa wykorzystując PNOZmulti Configurator. Narzędzie wspiera procesy projektowania, konfiguracji, dokumentowania oraz uruchamiania sterowników Pilz.

W ramach graficznego interfejsu użytkownika kompatybilnego z Windows® wszystkie elementy  obwodu bezpieczeństwa przedstawione są w postaci ikon lub w menu wyboru. Podczas konfiguracji zawsze dostępna jest pomoc online wraz z dokumentacją. Po zakończeniu konfiguracji program sprawdza układ pod kątem ewentualnych błędów.

Począwszy od wersji 10.9 programu PNOZmulti Configurator, można przetestować skonfigurowany układ za pomocą funkcji symulacji jeszcze przed jego uruchomieniem.

W pełni skonfigurowany elektryczny obwód bezpieczeństwa można certyfikować w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi zmianami. Niecertyfikowane konfiguracje można w każdej chwili edytować, wprowadzać w nich zmiany lub rozbudowywać. Wystarczy uruchomić go za pomocą PNOZmulti Configurator! Konfigurację można też wydrukować i dołączyć do dokumentacji technicznej.

Bezpieczne łącze ethernetowe i przechowywanie projektów PNOZmulti w chmurze Pilz – od wersji 11.6 PNOZmulti Configurator

Pomiędzy systemem automatyzacji PSS 4000 a urządzeniami bazowymi PNOZ m B1 / PNOZ m B1 Burner sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2 można skonfigurować bezpieczne połączenie danych na poziomie bitowym, jeśli oba sterowniki mają być stosowane w jednej architekturze systemu. Za pomocą bloków oprogramowania Safe Ethernet Connection można bezpiecznie połączyć w sieci Ethernet oddzielone dotąd od siebie „światy”. W tym celu blok failsafe „FS_SafeEthernet_Connection 2” jest dostępny w oprogramowaniu PAS4000, z kolei program PNOZmulti Configurator zawiera blok „Safe Ethernet Connection”. W przypadku obu bloków wymieniane dane są po prostu przechowywane w odpowiednim programie użytkownika, dzięki czemu nie jest wymagana żadna dalsza konfiguracja. Takie rozwiązanie jest bezpieczną inwestycją, ponieważ nie wymaga przekształcania instalacji do potrzeb innego systemu.

Korzyści dla użytkownika:

  • Rozbudowa istniejącej instalacji bez zmiany systemu – PNOZmulti i PSS 4000 komunikują się ze sobą w bezpieczny sposób.
  • Ochrona inwestycji poprzez ponowne wykorzystanie istniejących komponentów.
  • Brak konieczności wprowadzania dodatkowego okablowania – bezpieczne połączenie za pomocą bloków oprogramowania
  • Łatwa konfiguracja bezpiecznego połączenia między oboma systemami
  • Pełna diagnostyka w obu systemach

Kolejną cechą wersji 11.6 jest możliwość zapisania projektu w chmurze na platformie Myzel Lifecycle Platform (MLP): wszystkie dane projektu PNOZmulti 2 są przechowywane centralnie w tym samym miejscu i można je stamtąd pozyskać w dowolnym momencie. Krótsze czasy pracy w ramach realizacji projektów i prosta dokumentacja bieżących projektów PNOZmulti 2 w nowym rozwiązaniu chmurowym firmy Pilz.

Nawet do 6 urządzeń elektronicznego systemu uprawnień dostępu PITreader mogą obsługiwać urządzenia bazowe PNOZ m B1 i PNOZ m B1 palnik (wcześniej 4), co przekłada się na większą elastyczność w tworzeniu uprawnień dostępu: od prostego zezwolenia po złożoną macierz uprawnień z indywidualnym kodowaniem.

Pobierz teraz! Bez kosztów licencyjnych – PNOZmulti Configurator w wersji 11.6

 

PNOZmulti Configurator – Wersja 11.6

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – Wersja 11 dostępna bez opłat licencyjnych!

Od wersji 11 nastąpiła istotna zmiana w zakresie licencjonowania – wersja Basic oprogramowania PNOZmulti Configurator jest teraz dostępna bez dodatkowych opłat. Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej. Oprogramowanie w wersji „Advanced” nadal wymaga licencji odpłatnej.

Najważniejsze zmiany w wersji 11

  • Nowa, bardziej wydajna architektura
  • Obsługa 64-bitowego systemu Windows
  • Uproszczenie asortymentu: dostępne wszystkie urządzenia bazowe serii PNOZmulti 2, takie jak PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, jak również nowe jednostki bazowe PNOZ m B0.1
  • Wszystkie moduły rozszerzeń PNOZmulti 2

Wersja 11 umożliwia tworzenia nowych oraz otwarcie i edycję istniejących projektów PNOZmulti 2. Standardowo na potrzeby uruchamiania i konserwacji dostępne są parametry takie jak przepływ mocy, diagnostyka, wykaz błędów itp.

Dalsze informacje:

Ulotka dotycząca sterowników PNOZmulti Configurator w wersji 11

Oprogramowanie w wersji 10.14

  • Obsługuje sterowniki serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini
  • Może również zostać wykorzystane do migracji projektów PNOZmulti Classic lub Mini* do PNOZmulti 2
  • Otwieranie i edytowanie projektów PNOZmulti Classic/Mini
  • Można wykorzystać istniejące klucze licencyjne.

Pobierz teraz! Wersja 10.14 PNOZmulti Configurator

*Produkty z serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini zostały wycofane z oferty.

Więcej informacji

 

Najważniejsze zalety

  • Oprogramowanie wykorzystujące zdefiniowane, certyfikowane elementy
  • Łatwe modyfikacje i dostosowanie konfiguracji
  • Prosta, uniwersalna diagnostyka oznacza skrócenie czasów przestoju maszyn i wysoką dyspozycyjność instalacji.
  • Uznany na całym świecie standard bezpieczeństwa dla różnych środowisk automatyzacji i różnych systemów komunikacji
  • Szybkie uruchomienie i minimalny nakład pracy związanej z okablowaniem – przekonaj się sam!

Przegląd najważniejszych funkcji:

Konfiguracja zamiast podłączenia elektrycznego obwodu elektrycznego

  • Intuicyjna obsługa: tworzenie własnego elektrycznego obwodu elektrycznego jest bardzo łatwe.
  • Łatwa konfiguracja: kilka kliknięć pozwala ustawić parametry dla wszystkich wejść i wyjść.
  • Za pomocą operatorów logicznych możesz łączyć je metodą drag-and-drop, tworząc elektryczny obwód bezpieczeństwa.
  • Wszystkie elementy funkcyjne, logiczne i wyjściowe wybierasz w obszarze roboczym.

Automatyczna kontrola błędów, zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian

  • Bezpieczeństwo: oprogramowanie sprawdza elektryczny obwód bezpieczeństwa utworzony na potrzeby wykrywania źródeł błędów.
  • Ochrona: możliwość certyfikowania ukończonej konfiguracji, w celu zabezpieczenia jej przed niepożądanymi zmianami.
  • Elastyczność: możliwość edycji i modyfikacji niecertyfikowanych konfiguracji
  • Prostota: na potrzeby dostarczenia dokumentacji wystarczy wydrukować konfigurację schematu układu.

Nasza oferta produktowa: Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Licencje dla programu PNOZmulti Configurator

Zakup klucz licencyjny, aby korzystać z pełnej funkcjonalności programu PNOZmulti Configurator: Dostępne są różne warianty licencji, od podstawowej, po licencję projektową, w zależności od wymagań użytkownika.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe