Podczas targów InnoTrans (22–25 września 2026 r.) w hali 27, na stoisku 550, firma Pilz, specjalizująca się w automatyce, zaprezentuje, w jaki sposób bezpieczne, modułowe rozwiązania sterowania wspierają modernizację techniki sterowania ruchem kolejowym oraz infrastruktury kolejowej. W centrum uwagi znajdą się rozwiązania, które firma Pilz z powodzeniem wdrożyła w praktyce we współpracy z klientami i partnerami na całym świecie. Na przykładzie modeli prezentujących zrealizowane projekty firma Pilz pokaże, jak efektywnie i bezpiecznie przeprowadzić cyfryzację infrastruktury kolejowej.
Ostfildern, 4 sie 2026
Bezpieczna cyfryzacja kolei: firma Pilz prezentuje sprawdzone rozwiązania na targach InnoTrans
Zawartość w skrócie:
- Firma Pilz wystawia się na targach InnoTrans 2026 w hali 27, stoisko 550
- W centrum uwagi: skuteczna cyfryzacja infrastruktury kolejowej dzięki bezpiecznym, modułowym rozwiązaniom sterowania
- System sterowania dla kolejnictwa PSSrail jest już wykorzystywany na całym świecie na 1000 kilometrów linii kolejowych oraz na ponad 500 przejazdach kolejowo-drogowych
Bezpieczny, modułowy system sterowania dla kolejnictwa PSSrail stanowi dla dostawców i integratorów systemów wysokowydajne rozwiązanie, które jest już wykorzystywane na całym świecie na 1000 kilometrów linii kolejowych oraz na ponad 500 przejazdach kolejowo-drogowych. System sterowania dla kolejnictwa posiada certyfikat zgodności z poziomem SIL 4 i jest kompatybilny z systemem EULYNX. Dzięki modułowej konstrukcji system umożliwia elastyczne wdrażanie w szerokim zakresie zastosowań, zapewniając jednocześnie niskie koszty w całym cyklu życia oraz wyższy poziom bezpieczeństwa eksploatacji.
Otwarta platforma do szerokiego zakresu zastosowań
Na targach InnoTrans firma Pilz zaprezentuje na przejrzystych modelach, w jaki sposób bezpieczne, modułowe rozwiązania sterowania można integrować zarówno z istniejącą, jak i nową infrastrukturą. Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania są rozwiązania zapewniające bezpieczną transmisję danych, które zapewniają płynną i niezawodną komunikację. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną między innymi rozwiązania oparte na technologii Frauscher Safe Ethernet (FSE), które umożliwiają bezpieczne połączenie sieciowe elementów wzdłuż torów. Firma Pilz zaprezentuje również zastosowania dla przejazdów kolejowo-drogowych – od monitorowania po kompleksowe sterowanie – a także wykorzystanie systemu PSSrail jako sterownika obiektowego EULYNX do sterowania urządzeniami przytorowymi.
Odwiedzający będą mogli zapoznać się z konkretnymi przykładami realizacji rzeczywistych projektów oraz wydajnością platformy w codziennej eksploatacji.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]