Dzięki konfigurowalnym sterownikom bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz użytkownicy mogą już dziś spełnić wymagania Rozporządzenia w sprawie maszyn (UE) 2023/1230. Certyfikat badania typu UE wydany zgodnie z art. 25 stanowi potwierdzenie spełnienia tych wymagań, co zostało zweryfikowane przez niezależną jednostkę notyfikowaną TÜV SÜD. Certyfikacja pozwala użytkownikom wdrożenie projektu instalacji i maszyny spełniającego już dziś wymagania Rozporządzenia w sprawie maszyn.
Ostfildern, 16 cze 2026
Rozporządzenie w sprawie maszyn: Sterownik PNOZmulti 2 zgodny z nowymi przepisami
Najważniejsze informacje:
- Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz teraz zgodny z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie maszyn
- Sterownik posiada certyfikat badania typu UE wydany przez TÜV SÜD
- Certyfikacja daje pewność, że projekty maszyn i instalacji są przygotowane na przyszłe wymagania prawne
Rozporządzenie w sprawie maszyn wymaga, aby zagrożenia dla bezpieczeństwa były systematycznie identyfikowane i ograniczane, np. poprzez ocenę ryzyka i koncepcje bezpieczeństwa. Jest to szczególnie istotne w przypadku elementów bezpieczeństwa, takich jak sterowniki, ponieważ przyczyniają się one bezpośrednio do zapobiegania wypadkom. Te elementy bezpieczeństwa są wyraźnie zdefiniowane w Rozporządzeniu w sprawie maszyn i są szczególnie istotne, ponieważ same w sobie realizują zadania związane z bezpieczeństwem, muszą być oceniane niezależnie od całej maszyny i wymagają własnego znaku CE. Certyfikacja daje pewność i możliwość jednoznacznego potwierdzenia, że sterownik PNOZmulti 2 spełnia wymagania Rozporządzenia w sprawie maszyn w odniesieniu do elementów bezpieczeństwa. Zmniejsza to nakład pracy związany z koordynacją dodatkowych działań producentów maszyn i podmiotów wprowadzających produkt na rynek oraz zwiększa pewność planowania. Ponadto urządzenie szybciej otrzymuje znak CE.
Ochrona ludzi i maszyn zgodna z Rozporządzeniem w sprawie maszyn
Certyfikat badania typu UE stanowi potwierdzenie, że PNOZmulti 2 spełnia wymagania Rozporządzenia w sprawie maszyn w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Badanie to zostało przeprowadzone w oparciu o standardy określone w certyfikacie. Tak więc z perspektywy regulacyjnej, PNOZmulti 2 jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych, jak i istniejących maszyn, które są wprowadzane na rynek lub przechodzą modernizację w zakresie sterowania, czy to teraz, czy w przyszłości.
Sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz realizują funkcje związane z bezpieczeństwem, takie jak zatrzymanie awaryjne lub monitorowanie stanu osłon bepieczeństwa oraz bezpieczne wyłączanie zaworów bezpieczeństwa lub styczników. Dzięki temu krytyczne stany pracy maszyny są wykrywane na wczesnym etapie, co ogranicza zagrożenia dla operatorów instalacji. Tym samym rozwiązanie to w istotny sposób przyczynia się do zapobiegania wypadkom oraz zwiększenia bezpieczeństwa maszyn zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie maszyn.
Dowiedz się więcej o sterowniku PNOZmulti 2
Sterownik PNOZmulti 2 można połączyć z innymi urządzeniami firmy Pilz, na przykład z szeroką gamą czujników PSEN czy urządzeniami sygnalizacyjnymi PIT. Dzieki temu producenci maszyn uzyskują kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa obejmujące sterownik, technologię czujników i urządzenia operatorskie. Minimalizuje to pracę nad interfejsami i upraszcza konfigurację projektu.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]