Ostfildern, 24 mar 2026

Pilz na targach Interpack 2026, hala 18b, stoisko C11 – Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn pakujących.

Na targach Interpack 2026 (7–13 maja) ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, firma Pilz, zaprezentuje technologię czujników i rozwiązań w zakresie sterowania pod hasłem „Pakowanie bez ryzyka”. Bezpieczeństwo bez kompromisów”. Pilz skupia się na elastycznych i zgodnych z wymaganiami rozwiązaniach, które zapewniają stałą wydajność, nawet w zmiennych warunkach produkcyjnych. Odwiedzający mogą się również zapoznać z usługami firmy Pilz związanymi z unijnym Rozporządzeniem w sprawie maszyn, które wejdzie w życie w roku 2027, Cyber Resilience Act (CRA) oraz serią norm EN 415, które odgrywają ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa maszyn pakujących.

Na targach Interpack firma Pilz skupi się na maszynach do formowania, napełniania i zgrzewania (FFS). Zaprezentuje, w jaki sposób certyfikowane, skalowalne i kompatybilne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa tworzą niezawodną podstawę dla tego typu maszyn. Eksperci z firmy Pilz objaśnią, w jaki sposób tego rodzaju rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pozwolą wdrożyć aktualne standardy w technologii pakowania – niezależnie od konfiguracji maszyny i zmienności procesu.

Zrównoważone i bezpieczne maszyny pakujące
W Dusseldorfie firma Pilz skupi się również na zgodnych ze standardami strategiach bezpieczeństwa dla maszyn pakujących zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie maszyn i Cyber Resilience Act (CRA). Pokaże jakie kroki należy uwzględnić w procesie budowy maszyn - od opracowania i zaprojektowania po uruchomienie. Jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa dostarczamy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, które obejmują usługi i szkolenia w całym cyklu życia maszyn pakujących. Głównym tematem będzie cyberbezpieczeństwo przemysłowe. Odwiedzający stoisko dowiedzą się jak zapewnić ochronę przed cyberatakami, ochronę przed nieautoryzowanym dostępem oraz zabezpieczyć maszyny przed manipulacjami. Kolejny powiązany temat: Rozporządzenie w sprawie maszyn wymaga systematycznej oceny ryzyka i uwzględnienia zagrożeń cyfrowych w całym cyklu życia maszyny. Właśnie w tym celu Pilz zaprezentuje nową platformę MYZEL. Odwiedzający stoisko będą mogli na żywo przekonać się o tym, w jaki sposób MYZEL gwarantuje zgodne z prawem i bezpieczne działanie w szczególności maszyn FFS, a także innych typów maszyn pakujących.

Wyłączniki bezpieczeństwa zapewniają kompleksową ochronę procesów pakowania
Chronią zarówno maszyny pakujące, jak i obsługujący je personel. Na targach Interpack zaprezentujemy kompleksową ofertę czujników PSEN. Nasi eksperci udzielą praktycznych porad dotyczących wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa z użyciem czujników Pilz. Kluczową rolę odgrywa tutaj wytrzymałość czujników PSEN do maszyn pakujących. Odwiedzający dowiedzą się również, w jaki sposób inteligentne funkcje diagnostyczne można skomunikować i zintegrować w celach diagnostycznych za pośrednictwem systemu IO-Link Safety – w tym pierwszego certyfikowanego urządzenia IO-Link Safety Master.

Na targach Interpack ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma Pilz, zaprezentuje przyszłościowe rozwiązania w zakresie automatyzacji wraz z czujnikami i sterownikami pod hasłem „Pakowanie bez ryzyka. Bezpieczeństwo bez kompromisów”. Pilz zaprezentuje również ofertę usług pozwalających spełnić wymagania unijnego Rozporządzenia w sprawie maszyn, które wchodzi w życie w roku 2027, oraz ustawy Cyber Resilience Act (CRA). (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Na targach Interpack ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma Pilz, zaprezentuje rozwiązania w zakresie automatyzacji wraz z czujnikami i sterownikami pod hasłem „Pakowanie bez ryzyka. Bezpieczeństwo bez kompromisów”. Pilz zaprezentuje również ofertę usług pozwalających spełnić wymagania unijnego Rozporządzenia w sprawie maszyn, które wchodzi w życie w roku 2027, oraz ustawy Cyber Resilience Act (CRA). (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Na targach Interpack ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma Pilz, zaprezentuje rozwiązania w zakresie automatyzacji wraz z czujnikami i sterownikami pod hasłem „Pakowanie bez ryzyka. Bezpieczeństwo bez kompromisów”. Pilz zaprezentuje również ofertę usług pozwalających spełnić wymagania unijnego Rozporządzenia w sprawie maszyn, które wchodzi w życie w roku 2027, oraz z ustawy Cyber Resilience Act (CRA). (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe