Ostfildern, 17 mar 2026

Pilz na targach Hannover Messe 2026 – przyszłościowe rozwiązania w zakresie automatyki

Rozporządzenie UE w sprawie maszyn 2023/1230 (MVO) wchodzi w życie w styczniu 2027 r. i określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla maszyn w UE w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT oraz zgodności z przepisami. Na targach Hannover Messe 2026 (20–24 kwietnia) firma Pilz przedstawi kompleksowe informacje na temat wymagań MVO, koncentrując się na rosnącym znaczeniu cyfryzacji: firma zaprezentuje odpowiednie rozwiązania, takie jak cyfrowa platforma MYZEL Lifecycle Platform i system IO-Link Safety zapewniający płynną, bezpieczną komunikację. Ekspert w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji koncentruje się również na zagadnieniu bezpieczeństwa przemysłowego, które – ze względu na rosnącą sieciowość i cyfryzację – staje się najważniejszym czynnikiem sukcesu w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

MVO wymaga weryfikowalnej, systematycznej oceny ryzyka i uwzględnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa. W Hanowerze firma Pilz zaprezentuje swoją platformę MYZEL Lifecycle Platform, która może być wykorzystywana przykładowo do przechowywania dokumentów i certyfikatów w bezpiecznym, ustrukturyzowanym i łatwo dostępnym formacie. Eksperci z Pilz wyjaśnią, w jaki sposób MYZEL wspiera Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo IT oraz Zgodność z przepisami w codziennej produkcji oraz w odniesieniu do MVO.

Cyfryzacja z firmą Pilz: prosta, bezproblemowa komunikacja
W Hanowerze firma Pilz zaprezentuje w praktyce, w jaki sposób jej system IO-Link Safety, w tym pierwszy certyfikowany moduł IO-Link Safety Master, spełnia wymagania cyfryzacji w zakresie bezproblemowej, bezpiecznej komunikacji aż do poziomu pola. System Pilz obsługuje zarówno komunikację bezpieczeństwa, jak i komunikację standardową. System IO-Link Safety od lidera technologii dla bezpiecznej automatyzacji jest elastyczną technologią komunikacyjną, która wspiera tworzenie sieci w przemyśle produkcyjnym.

W jaki sposób strefy i uprawnienia są bezpiecznie projektowane zgodnie z MVO?
MVO koncentruje się również w szczególności na bezpieczeństwie przemysłowym. Dlatego w Hanowerze firma Pilz zaprezentuje swoje rozwiązania spełniające te wymagania. Obejmują one na przykład określone usługi i kursy szkoleniowe. Na swoim stoisku ekspert ds. standardów zaprezentuje również odpowiednie portfolio produktów do zgodnego z normami, bezpiecznego zarządzania dostępem i uprawnieniami, a także do monitorowania obszarów, obejmującego zarówno Bezpieczeństwo, jak i Bezpieczeństwo IT. Specjalista w dziedzinie automatyzacji wyjaśni odwiedzającym, w jaki sposób rozwiązania te są projektowane przy użyciu jego systemu Identyfikacji i Zarządzania Dostępem I.A.M. oraz czujników radarowych PSENradar, które są elastyczne w użyciu dla bezpieczeństwa lub automatyzacji. Odwiedzający wspólne stoisko ze Smart Factory KL (hala 13, stoisko C 35) będą mogli przekonać się, jak można wdrożyć Bezpieczeństwo Przemysłowe za pośrednictwem I.A.M. i bezpieczną komunikację za pośrednictwem systemu IO-Link Safety w maszynie podłączonej do sieci.

Kolejny obszar zainteresowania firmy Pilz: bezpieczeństwo dla „wodoru” 
Kolejnym punktem zainteresowania w Hanowerze są rozwiązania automatyzacji z zakresu Bezpieczeństwa Funkcjonalnego i Bezpieczeństwa Przemysłowego dla przemysłu wodorowego. Eksperci z Pilz przedstawią praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak rozwiązania te mogą być wykorzystywane do bezpiecznego sterowania i monitorowania procesów w całym łańcuchu wartości wodoru.

Na targach Hannover Messe 2026 specjalista w dziedzinie automatyki, firma Pilz, zaprezentuje, w jaki sposób za pomocą odpowiednich rozwiązań – w tym cyfrowej platformy Myzel Lifecycle Platform oraz systemu IO-Link Safety – integrować wymagania dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i cyfryzacji w codziennej działalności przemysłowej zgodnie z MVO. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Na targach Hannover Messe 2026 specjalista w dziedzinie automatyki, firma Pilz, zaprezentuje, w jaki sposób za pomocą odpowiednich rozwiązań – w tym cyfrowej platformy Myzel Lifecycle Platform oraz systemu IO-Link Safety – integrować wymagania dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i cyfryzacji w codziennej działalności przemysłowej zgodnie z MVO. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Na targach Hannover Messe 2026 specjalista w dziedzinie automatyki, firma Pilz, zaprezentuje, w jaki sposób za pomocą odpowiednich rozwiązań – w tym cyfrowej platformy Myzel Lifecycle Platform oraz systemu IO-Link Safety – integrować wymagania dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i cyfryzacji w codziennej działalności przemysłowej zgodnie z MVO. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe