Ostfildern, 23 wrz 2025

Firma Pilz na targach Hydrogen Technology Expo Europe w Hamburgu, hala 5, stoisko H20 – automatyzacja dla przyszłości H2 – bezpieczna, inteligentna, skalowalna

Niezależnie od przeznaczenia – do produkcji w procesie elektrolizy, tankowania lub spalania – firma Pilz oferuje rozwiązania przystosowane do potrzeb branży wodorowej. Kompleksowa oferta w obszarze automatyki zostanie zaprezentowana na targach Hydrogen Expo Europe w Hamburgu w dniach 21–23 października 2025 r. Eksperci z firmy Pilz podzielą się również swoją wiedzą na temat norm i standardów – ważnych z punktu widzenia rozwoju i integracji technologii wodorowych.

Produkcja wodoru wymaga zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Korzystając z modelu elektrolizera, podczas targów Hydrogen Expo Europe firma Pilz zaprezentuje, w jaki sposób sterownik PNOZmulti 2 i system automatyki PSS 4000 mogą niezawodnie zabezpieczyć procesy elektrolizy alkalicznej lub PEM. Sterowniki bezpieczeństwa monitorują m.in. czujniki wykrywające gaz i płomień oraz automatycznie inicjują działania takie jak odpowietrzanie zaworów zgodnie z wymogami międzynarodowej normy ISO 22734. Osoby odwiedzające stoisko będą mogły również zapoznać się z praktycznymi sposobami bezpiecznego wdrażania przepisów dotyczących dostępu do instalacji elektrolizy. 

Sterowanie Failsafe na stacjach tankowania wodoru
Stałe monitorowanie ciśnienia i temperatury, a także prędkości napełniania i opróżniania – sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz oferuje niezawodne przetwarzanie wartości analogowych na stacjach tankowania wodoru. Obecni na stoisku eksperci firmy Pilz wyjaśnią, w jaki sposób monitorowanie przyrostu ciśnienia może być wykorzystywane do bezpiecznego sterowania zmiennymi procesu oraz wczesnego wykrywania wszelkich anomalii i błędów. Blok monitorowania rampy zintegrowany z narzędziem programowym PNOZmulti Configurator niezawodnie kontroluje obowiązujące parametry graniczne ciśnienia. Dzięki dokładności na poziomie 1% wejście analogowe sterownika PNOZmulti 2 gwarantuje precyzyjne ustawienie wartości granicznych z ich dynamicznym monitorowaniem aż do poziomu bezpieczeństwa SIL 3 zgodnie z normą IEC 62061. System automatyki PSS 4000 sprawdził się już w wielu zadaniach monitorowania funkcji bezpieczeństwa na stacjach tankowania wodoru – w obrębie układu chłodzenia i zbiorników wysokociśnieniowych oraz podczas tankowania wodoru.

Spalanie wodoru w bezpieczny sposób!
Firma Pilz oferuje certyfikowane sterowniki palników oraz kompleksowe usługi zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ocenę ryzyka pieców do zasilania wodorem. Wdrożenie odbywa się zgodnie z normami ISO 13577 i PAS 4445:2025. Nacisk położony jest na bezpieczne monitorowanie niewidocznych płomieni, wycieków i sekcji sterowania gazem. Eksperci firmy Pilz udzielą odwiedzającym informacji na temat systemów zarządzania palnikami.

Firma Pilz na targach Hydrogen Technology Expo Europe 2025: hala 5, stoisko H20

Sprawdzone w przemyśle rozwiązania firmy Pilz umożliwiają bezpieczne monitorowanie i kontrolowanie procesu wytwarzania wodoru. Informacji udzielą eksperci firmy Pilz na targach Hydrogen Expo Europe. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Sprawdzone w przemyśle rozwiązania firmy Pilz umożliwiają bezpieczne monitorowanie i kontrolowanie procesu wytwarzania wodoru. Informacji udzielą eksperci firmy Pilz na targach Hydrogen Expo Europe. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Sprawdzone w przemyśle rozwiązania firmy Pilz umożliwiają bezpieczne monitorowanie i kontrolowanie procesu wytwarzania wodoru. Informacji udzielą eksperci firmy Pilz na targach Hydrogen Expo Europe. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe