Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nową edycję normy ISO 14119 „Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami”. W pierwotnej wersji normy określono zasady projektowania i doboru urządzeń bezpieczeństwa. Teraz określono wymagania dotyczące urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami. Inżynierowie-projektanci powinni jak najwcześniej zapoznać się z nowymi postanowieniami, aby mieć pewność, że ich maszyny spełnią wymogi oznakowania CE również w przyszłości.
Ostfildern, 26 cze 2025
Nowe wydanie normy ISO 14119 odzwierciedla aktualny stan wiedzy technicznej – Wskazówki normatywne dotyczące bramek bezpieczeństwa
Od 2013 r. zgodnie normą ISO 14119 obowiązują wymagania dotyczące montażu osłon oraz klasyfikacja urządzeń blokujących. W nowej, trzeciej edycji normy ISO 14119:2024 określono procedurę zabezpieczania osłon: jeśli istnieje ryzyko, że maszyny mogą zostać uruchomione niespodziewanie, należy wprowadzić rozwiązania, takie jak funkcja ręcznego resetowania lub urządzenia wykrywające obecność. Powinny również być dostępne odpowiednie środki umożliwiające ucieczkę i odblokowanie w nagłych wypadkach.
Przede wszystkim w nowym wydaniu wprowadzono wymóg stosowania systemów kluczy przekładanych oraz szeregowego łączenia punktów kontaktu elektromechanicznego (liczby urządzeń, które można połączyć szeregowo) w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Obie te kwestie były wcześniej opisane w normach ISO TR 19837 (urządzenia blokujące z kluczem zatrzymanym) i ISO TR 24119 (połączenia szeregowe). Te nowe postanowienia zostały uwzględnione w normie ISO 14119 w nowym punkcie 6.3.
Norma wprowadza automatycznie większe bezpieczeństwo
„Nowa wersja nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. „Nie będzie więcej żadnych zmian w treści nowej wersji” – wyjaśnia Jan Franck, członek zespołu ds. norm w Pilz GmbH & Co. KG. Firma Pilz brała udział w pracach nad nowym wydaniem normy.
„Zalecamy, aby przy projektowaniu urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami stosować normę ISO 14119:2024, która odzwierciedla aktualny stan wiedzy technicznej. „Dzieki temu automatycznie uwzględnia się obowiązujące przepisy” – radzi ekspert firmy Pilz.
Wyłączniki bezpieczeństwa i urządzenia blokujące Pilz spełniają wymagania nowej wersji normy. W ten sposób firma wspiera inżynierów-projektantów w opracowywaniu systemów bezpieczeństwa zgodnych ze standardami i jest gotowa na wyzwania przyszłości.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]