Aby zagwarantować bezpieczeństwo przemysłowe własnych maszyn, specjaliści z zakresu budowy maszyn muszą dysponować solidną podstawową wiedzą – w szczególności na temat przepisów prawa i obowiązujących norm. Eksperci firmy Pilz dzielą się swoją wiedzą podczas szkolenia „Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego”. Uczestnicy poznają zagrożenia dla bezpieczeństwa, odpowiednie środki ochronne oraz najlepsze praktyki w kontekście bezpieczeństwa maszyn i sieci.
Ostfildern, 24 kwi 2025
Nowe szkolenie „Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego” to wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa w automatyce – źródło podstawowej wiedzy na temat bezpieczeństwa przemysłowego
Digitalizacja i łączenie maszyn w sieć niosą ze sobą nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa ze strony cyberataków lub nawet (nieumyślnej) manipulacji. Oznacza to konieczność przyjęcia nowego podejścia do bezpieczeństwa maszyn, ponieważ tylko odpowiednia ochrona gwarantuje integralność i niezawodność bezpieczeństwa.
Pełne zrozumienie zagadnień bezpieczeństwa przemysłowego
W nowym szkoleniu „Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego” nasi trenerzy przekazują podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa przemysłowego w obszarze automatyki przemysłowej. Omawiają nowe wymogi w zakresie zgodności, a także inne akty prawne, takie jak Rozporządzenie w sprawie maszyn (MR), Cyber Resilience Act: (CRA) i Dyrektywa NIS-2. Wyjaśniają również różnice pomiędzy światem IT i OT oraz wpływ tych technologii na bezpieczeństwo maszyn wykorzystywanych w produkcji.
Tematykę ilustrują przykłady najlepszych praktyk, które można zastosować do oceny ryzyka w środowisku produkcyjnym. W ten sposób nawet osoby rozpoczynające przygodę z bezpieczeństwem mogą dowiedzieć się, jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć, aby skutecznie chronić maszyny przed cyberatakami i manipulacją na etapie produkcji maszyn.
Wiedza z pierwszej ręki
Uczestnicy mają mozliwość skorzystania z wiedzy ekspertów firmy Pilz, która bierze udział w pracach komisji normalizacyjnych ds. bezpieczeństwa i ochrony oraz doradza firmom, w jaki sposób osiągnąć cele w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Szkolenie „Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego” to krótkie wprowadzenie do tematu oraz podsumowanie terminologii, wymagań i celów ochrony. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są przygotowani do rozważenia kwestii bezpieczeństwa przemysłowego w nowych projektach.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]