Ostfildern, 9 sty 2025

Firma Pilz na targach LogiMAT 2025, hala 8, stoisko 8B41 – kompleksowa ochrona w intralogistyce

Podczas międzynarodowych targów LogiMAT (od 11.03. do 13.03.2025 r.) firma Pilz będzie koncentrować się na kompleksowych rozwiązaniach intralogistycznych obejmujących zarówno ochronę, jak i bezpieczeństwo. Jeden z obszarów zainteresowania będzie ochrona przenośników. Problemy w tym obszarze dotyczą bezpiecznego transportu materiałów i efektywnego przenoszenia materiałów między przenośnikiem a platformą mobilną. Dopełnieniem obecności firmy Pilz na targach będzie kompleksowy pakiet usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony podczas korzystania z platform mobilnych.

We współpracy z firmą NAiSE GmbH zaprezentujemy możliwość wdrożenia kompleksowego i bezpiecznego zarządzania flotą w połączeniu z komponentami Pilz. Na wspólnym stoisku pokażemy model zarządzanie flotą w oparciu o system radarowy Pilz.

Bezpieczny przepływ i transport materiałów
Na targach LogiMAT firma Pilz zaprezentuje kompletne rozwiązania do zabezpieczania przenośników za pomocą różnego rodzaju czujników optycznych. Do bezpiecznego podawania i odbierania materiałów: kurtyny optyczne PSENopt z funkcją mutingu. Stanowią one gwarancję, że wszystko przebiegnie bez zakłóceń. Kompletne rozwiązanie do transportu materiałów obejmuje również laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan, który można zainstalować pionowo. Zapewnia to większą elastyczność podczas konfigurowania rozwiązań wykorzystujących przenośniki. W połączeniu ze sterownikiem PNOZmulti 2 użytkownik może indywidualnie przełączać pola chronione dla każdej strefy. Dzięki temu operatorzy uzyskują dostęp do bezpiecznych, a jednocześnie elastycznych rozwiązań z zakresu technologii czujników.

Bezpieczeństwo platform mobilnych
Norma ISO 3691-4 „Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy” określa wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa, takich jak wykrywanie osób. Ponadto w 2027 r. wejdą w życie wymogi Rozporządzenia w sprawie maszyn w zakresie bezpieczeństwa platform mobilnych. Odwiedzający targi będą mogli zapoznać się z pakietem usług dla bezpieczeństwa wózków AGV świadczonych przez firmę Pilz. Są one skierowane do operatorów, którzy chcą korzystać z platform mobilnych w swoim środowisku produkcyjnym. Pakiet usług obejmuje wszystko od opracowania koncepcji bezpieczeństwa na etapie projektowania, aż po odbiór i uruchomienie. Zachowanie zgodności z normami gwarantuje bezawaryjną i bezpieczną eksploatację platform mobilnych. Przynosi także wzrost produktywności całego obszaru logistycznego. Specjalistyczną wiedzę na temat minimalizacji ryzyka zapewnia szkolenie „Bezpieczeństwo aplikacji wykorzystujących wózki AGV”.

Bezpieczne zarządzanie flotą z wykorzystaniem radaru
Na wspólnym stoisku firm NAiSE i Pilz odwiedzający mogą przyjrzeć się jak wygląda przebieg zarządzania flotą w oparciu o niezależne od producenta rozwiązanie firmy NAiSE. Firma NAiSE ze Stuttgartu, ekspert w dziedzinie automatyzacji przepływu materiałów, zaprezentuje odwiedzającym swoją platformę intralogistyczną. Systemy NAiSE umożliwiają zarządzanie flotą, ruchem, zamówieniami i magazynem. System zarządzania flotą korzysta z systemu radarowego firmy Pilz. Dane przesyła bezpośrednio do oprogramowania intralogistycznego firmy NAiSE. W połączeniu z nim system radarowy firmy Pilz wspiera dynamiczne zarządzanie ruchem i procesami wszystkich uczestników ruchu. Przekłada się to na wzrost efektywności i produktywności w intralogistyce.

Firma Pilz dostarcza pakiet rozwiązań produktowych do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym również w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego. System identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu (I.A.M.) w przejrzysty sposób kontroluje dostęp do obszarów logistycznych – od prostego uwierzytelniania po złożone zarządzanie dostępem. Jako element rozwiązania bezpieczeństwa moduł SecurityBridge zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do platform mobilnych. W ten sposób pakiet bezpieczeństwa firmy Pilz zapewnia kompleksową ochronę w aplikacjach intralogistycznych.

Podczas targów LogiMAT 2025 firma Pilz zaprezentuje swoje rozwiązania z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przemysłowego w celu zapewnienia bezpiecznej automatyki oraz obsługi platform mobilnych. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Podczas targów LogiMAT 2025 firma Pilz zaprezentuje swoje rozwiązania z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przemysłowego w celu zapewnienia bezpiecznej automatyki oraz obsługi platform mobilnych. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Podczas targów LogiMAT 2025 firma Pilz zaprezentuje swoje rozwiązania z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przemysłowego w celu zapewnienia bezpiecznej automatyki oraz obsługi platform mobilnych. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe