Na targach Innotrans (24–27 września 2024 r.) zaprezentujemy innowacyjne rozwiązania sterujące dla cyfryzacji kolei. Największą atrakcją będzie nowy modułowy system sterowania dla kolei PSSrail, który zaprezentujemy w Berlinie po raz pierwszy. Dostawcy i integratorzy systemów dysponują teraz platformą, która pozwala szybko wdrażać projekty cyfryzacji w sposób dostosowany do ich potrzeb. W ten sposób firma Pilz wspiera cyfryzację transportu kolejowego. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z opcjami konfiguracji i zastosowaniami systemu sterowania ruchem kolejowym podczas różnych prezentacji. Znajdziesz nas w hali 27, stoisko 550.
Ostfildern, 1 sie 2024
Na targach Innotrans 2024 w hali 27, stoisko 550, zaprezentujemy nowy system sterowania dla kolei PSSrail – poznaj na żywo innowacyjne rozwiązanie cyfryzacyjne
Rozwiązania firmy Pilz do cyfryzacji kolei obejmują między innymi wdrożenie systemu sterowania jako sterownika obiektowego, z możliwością zdalnego cyfrowego dostępu do nastawnic oraz kontroli i monitorowania przejazdów kolejowych lub lokalnie obsługiwanych elektrycznie rozjazdów. System sterowania jest kompatybilny z najnowszym standardem EULYNX, co otwiera drogę do realizacji projektów cyfryzacyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej.
Prezentacja sterownika obiektowego
Aby przedstawić szeroki zakres możliwości zastosowania nowego systemu sterowania ruchem kolejowym, na targach Innotrans firma Pilz zaprezentuje aplikację wykorzystującą sterownik obiektowy, który przetwarza cyfrowe polecenia sterujące z nastawni na sygnały dla urządzeń przytorowych. Na swoim stoisku firma Pilz pokaże, w jaki sposób technologia sterowania współdziała z technologią sygnalizacyjną swojego partnera – firmy Pintsch.
Samodzielna konfiguracja rozwiązań cyfryzacyjnych
Nowy system sterowania dla kolei PSSrail składa się nie tylko ze sprzętu, ale również z pakietu oprogramowania do programowania lub konfiguracji programów użytkownika. Bloki funkcyjne z certyfikatem kolejowym są przechowywane w bibliotece programu, co przekłada się na prostszą i szybszą implementację. Rozwiązanie PSSrail gwarantuje dostawcom systemów i integratorom znaczące skrócenie czasu i ograniczenie nakładów związanych z wdrażaniem projektów cyfryzacji. Osoby odwiedzające stoisko firmy Pilz na targach Innotrans będą mogły przetestować różne konfiguracje poszczególnych rozwiązań w ramach prezentacji oprogramowania.
Firma Pilz na targach Innotrans 2024: hala 27, stoisko 550
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]