Ostfildern, 8 sie 2024

Modułowy system sterowania dla kolei PSSrail to innowacyjne rozwiązanie ukierunkowane na cyfryzację kolei.

Firma Pilz, ekspert z branży automatyzacji, prezentuje rozwiązanie PSSrail: modułowy system sterowania wspierający cyfryzację kolei. System uzyskał homologację kolejową, spełnia wymagania bezpieczeństwa do poziomu SIL 4, jest kompatybilny ze standardem EULYNX oraz ma modułową budowę, co sprawia, że jest elastyczny w wykorzystaniu. Innowacyjność systemu PSSrail polega na połączeniu wszystkich funkcji: rozwiązanie łączy w sobie wszystkie funkcje potrzebne do realizacji istniejących lub przyszłych zadań związanych ze sterowaniem linią. System PSSrail umożliwia dostawcom i integratorom systemów realizację projektów cyfryzacji infrastruktury sygnalizacyjnej i kolejowej w sposób prosty, szybki, a tym samym ekonomiczny.

Modułowy system sterowania dla kolei PSSrail charakteryzuje się modułową konstrukcją. Rozwiązanie obejmuje sterownik w standardzie SIL 4 oraz dodatkowe moduły sprzętowe, w tym moduł CAN służący do prostej integracji istniejących systemów. System PSSrail oferuje również pakiet oprogramowania do tworzenia i konfiguracji programów użytkownika. Bloki funkcyjne z certyfikatem kolejowym są przechowywane w bibliotece programu, co przekłada się na prostszą i szybszą implementację. Dzięki budowie blokowej użytkownicy mogą projektować rozwiązania dostosowane do swoich potrzeb.

PSSrail to rozwiązanie zapewniające korzyści ekonomiczne dzięki
standardowej i otwartej konstrukcji. System sterowania jest kompatybilny z najnowszym standardem EULYNX, co otwiera drogę do realizacji projektów cyfryzacyjnych. Firma Pilz opracowała sterownik kolejowy jako produkt typu COTS (gotowy produkt komercyjny). W ten sposób użytkownicy otrzymują gotowy do wykorzystania produkt.

Innowacyjne rozwiązania do cyfryzacji kolei
Dostawcy i integratorzy systemów mogą wykorzystywać system PSSrail do wielu zastosowań sygnalizacyjnych, w tym do obsługiwanych lokalnie zwrotnic elektrycznych lub przejazdów kolejowych, a także w nastawnicach cyfrowych. System PSSrail można wykorzystać jako platformę sterownika obiektowego, który zapewnia cyfrowe sterowanie elementami terenowymi wzdłuż toru, tak aby wszystko odbywało się w sposób bardziej niezawodny i ekonomiczny.
PSSrail to rozwiązanie, które umożliwia wprowadzanie cyfryzacji w toku bieżących operacji, w tym aktualizację do standardu EULYNX. Operatorzy mogą stopniowo modernizować przestarzałe blokady pracujące w oparciu o przekaźniki, zwiększając tym samym niezawodność i efektywność transportu kolejowego. Standardowa i otwarta konstrukcja znacznie przyspiesza wymagane modernizacje, co przekłada się na znaczną oszczędność kosztów.
„Modułowym sterownikiem kolejowym PSSrail wyznaczamy nowe standardy cyfryzacji infrastruktury kolejowej” – wyjaśnia Sebastian Lüke, kierownik jednostki biznesowej Rail w firmie Pilz. „Dzięki systemowi PSSrail dostawcy i integratorzy systemów mają narzędzie, za pomocą którego mogą wdrażać w ekonomiczny i elastyczny sposób niezbędną cyfryzację na kolei”.

 

Firma Pilz na targach Innotrans 2024: hala 27, stoisko 550

Rozwiązania do cyfryzacji kolei: modułowy system sterowania dla kolei PSSrail firmy Pilz wytycza kierunek tworzenia cyfrowej infrastruktury sygnalizacyjnej i kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Rozwiązania do cyfryzacji kolei: modułowy system sterowania dla kolei PSSrail firmy Pilz wytycza kierunek tworzenia cyfrowej infrastruktury sygnalizacyjnej i kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Rozwiązania do cyfryzacji kolei: modułowy system sterowania dla kolei PSSrail firmy Pilz wytycza kierunek tworzenia cyfrowej infrastruktury sygnalizacyjnej i kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe