Thomas Pilz
Ostfildern, 16 maj 2024
Transformacja branży: zrównoważony rozwój i cyfryzacja wymagają bezpieczeństwa i ochrony
(Obowiązuje wersja wygłoszona).
Nasza branża przechodzi proces transformacji. Cyfryzacja i zrównoważony rozwój to czynniki wymuszające zmiany w branży.
Cyfryzacja w przemyśle prowadzi do konieczności usieciowienia systemów produkcyjnych. Ryzyko (zamierzonej lub przypadkowej) manipulacji lub wycieku danych wzrasta wraz z poziomem usieciowienia. W przeciwieństwie do bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwo przemysłowe oznacza ochronę instalacji produkcyjnych i przemysłowych przed celowymi atakami na dostępne instalacje i maszyny. Natomiast zadaniem bezpieczeństwa funkcjonalnego jest ochrona przed zagrożeniami, które powstają w sposób niezamierzony.
Chciałbym nawiązać do zeszłorocznej konferencji prasowej. Bezpieczeństwo przemysłowe ma na celu zagwarantowanie dyspozycyjności instalacji i maszyn oraz integralności i poufności danych i procesów.
Brak kontroli nad danymi zagraża również bezpieczeństwu pracowników: bez ochrony nie ma bezpieczeństwa, a bez bezpieczeństwa ludzie nie są chronieni przed wypadkami! W rezultacie cyfrowa transformacja procesu produkcyjnego nie może się udać bez uwzględnienia bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo jest niezbędne dla ochrony ludzi, maszyn i środowiska. To jedyny sposób, aby przedsiębiorstwa mogły prowadzić działalność w zrównoważony sposób. Dowodzą tego wielomiliardowe szkody ponoszone każdego roku przez branżę produkcyjną według raportu niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI).
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]