Ostfildern, 16 maj 2024

Rozwiązania automatyzacyjne dla branży wodorowej: czyste, bezpieczne i niezawodne

Lambertus Monnee, Product Manager

(Obowiązuje wersja wygłoszona).

Wszyscy mówią o wodorze! To źródło energii odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej i dążeniu do neutralności klimatycznej. Znajduje zastosowanie w przemyśle, na przykład w produkcji stali i szkła, w transporcie jako paliwo do pojazdów lub w procesach rekonwersji. Niemniej wykorzystanie wodoru wiąże się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa, ponieważ jest to gaz wysoce łatwopalny, a także bezbarwny i bezwonny. Wypadki podczas produkcji, transportu lub wykorzystania mogą mieć poważne konsekwencje dla ludzi, instalacji i środowiska. Dlatego, aby wodór mógł być zrównoważonym źródłem, obchodzenie się z nim musi być całkowicie bezpieczne. Nie ma innego sposobu na pełne wykorzystanie potencjału tego źródła energii.

Rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem w branży wykorzystania wodoru uwzględniają często właściwości materiałów i wymiarowanie mechaniczne. Na przykład: im solidniejsze zawory odcinające, tym bezpieczniejsze ich użycie. Sprawdzone rozwiązania z zakresu automatyki mogą stanowić wartościowe dopełnienie tych klasycznych funkcji bezpieczeństwa. Związane jest to z faktem, że traktują one zawsze bezpieczeństwo jako integralną funkcję instalacji, maszyn i powiązań w procesie. Rozwiązania automatyzacyjne mogą na przykład przejmować zadanie dynamicznego monitorowania ciśnienia i temperatury lub przestrzegania ograniczeń obciążenia dalszych konstrukcji.

Bezpieczeństwo od etapu produkcji po praktyczne wykorzystanie
Kompletne rozwiązania bezpieczeństwa firmy Pilz oferują korzyści w całym cyklu produkcji wodoru. Nasze systemy kontroli niezawodnie wykrywają wycieki gazu w oparciu o detektory gazu. Monitorują temperaturę, ciśnienie, poziom napełnienia, napięcie i prąd. W sytuacji zagrożenia inicjują zatrzymanie awaryjne. Potrafią wykryć usterki w ciągu kilku milisekund, aby błyskawicznie zainicjować działanie określonych wcześniej środków bezpieczeństwa.

Tego rodzaju funkcje bezpieczeństwa są niezbędne na przykład na stacjach napełniania wodorem. Instalacje te obejmują obszar sprężania, w którym gaz może być sprężany do ciśnienia 1000 bar, układ chłodzenia, wysokociśnieniowe zbiorniki magazynujące i pompę paliwa. We Francji nasz system automatyki PSS 4000 gwarantuje bezpieczeństwo napełniania wodorem na kilku publicznych stacjach napełniania.

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa i ochrony
Obejmuje ono bezpieczeństwo nie tyko funkcjonalne, ale także przemysłowe. Oznacza ochronę instalacji produkcyjnych i przemysłowych przed zamierzonymi lub niezamierzonymi manipulacjami i nadużyciami. Jeśli atak może przeniknąć do systemów automatyki i sterowania, może zagrażać bezpieczeństwu instalacji, a ostatecznie także bezpieczeństwu ludzi i środowiska. Jednym z przykładów jest możliwość zdalnego połączenia ze zbiornikiem do produkcji wodoru w celu sprawdzenia stanu systemu. Połączenie to musi być odpowiednio zabezpieczone, tak aby część systemu związana z bezpieczeństwem nie mogła być obsługiwana lub modyfikowana bez upoważnienia. Aby chronić ludzi i środowisko, należy zagwarantować bezpieczeństwo funkcjonalne podczas wykorzystania wodoru. Można to osiągnąć w oparciu o sprawdzone w branży automatyki zasady bezpieczeństwa, które stanowią gwarancję, że wodór będzie nie tylko czysty, ale także bezpieczny.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe