Ostfildern, 16 maj 2024

IO-Link Safety: w jaki sposób bezpieczna komunikacja zapewnia korzyści na poziomie instalacji?

Matthias Wolfer, Product Management

(Obowiązuje wersja wygłoszona).

Współcześnie w obszarze komunikacji przemysłowej powinno być możliwe osiągnięcie bezpiecznego przesyłania danych aż do „ostatniego” czujnika. Dotyczy to w szczególności urządzeń na poziomie instalacji. Niezbędna jest większa dostępność i bardziej elastyczna automatyzacja. Od 2018 r. firma Pilz intensywnie pracuje na rzecz rozwój technologii komunikacyjnych w ramach konsorcjum IO-Link Safety: pracująca pod przewodnictwem firmy Pilz grupa robocza opracowała specyfikacje oraz przeprowadziła testy i certyfikację. Nadrzędnym celem „nowej” bezpiecznej komunikacji jest optymalizacja procesów produkcyjnych.

Teraz po raz pierwszy, niezastrzeżony standard komunikacji point-to-point IO-Link Safety może być wykorzystwywane do zapewnienienia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Dzięki tej technologii użytkownik i jego potrzeby znalazły się w centrum zainteresowania. Wdrożenie polega na prostej integracji systemu IO-Link Safety z urządzeniami i maszynami. Jak zatem zrealizować inteligentne, proste i produktywne wdrożenie?

Rozwiązanie do bezpiecznej komunikacji
Firma Pilz znalazła odpowiedź: jest nią system IO-Link Safety. Rozwiązanie składa się z modułu nadrzędnego, czujników, odpowiedniego narzędzia konfiguracyjnego oraz urządzeń i akcesoriów na poziomie instalacji. Użytkownicy mają do dyspozycji wszystkie elementy w obrębie instalacji. Rozwiązanie obejmuje wszystkie komponenty pakietu systemowego. Dzięki technologii IO-Link Safety komunikacja z urządzeniami i maszynami odbywa się w prostszy i inteligentniejszy sposób.
Nasze rozwiązanie zapewnia bezpieczną wymianę sygnałów z każdym czujnikiem i aktuatorem na poziomie instalacji. Czujniki IO-Link Safety dostarczają ważnych informacji o stanie i oferują więcej opcji inteligentnej diagnostyki. Urządzenia można identyfikować i parametryzować automatycznie. Ułatwia to wymianę komponentów oraz skraca przestoje spowodowane naprawami. Komunikacja w standardzie IO-Link Safety odbywa się za pośrednictwem nieekranowanego kabla i z wykorzystaniem standardowego złącza przemysłowego. Wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem na okablowanie, prostszą instalacją oraz łatwiejszą wymianą urządzeń. Możliwe jest również inteligentne monitorowanie całej aplikacji. Analizowane są na przykład dane z kurtyn optycznych. Informacje dotyczące np. jakości sygnału można wykorzystać w ramach konserwacji predykcyjnej.
Technologia ta jest kluczem do spełnienia wymagań użytkownika. Klucz ten pasuje na wiele sposobów.

Technologia komunikacji do różnych zastosowań
Dla powiązanych instalacji, na przykład: W systemie IO-Link Safety moduł nadrzędny jest zdecentralizowany na poziomie instalacji. Przekłada się to na redukcję okablowania i uzyskanie znaczącej oszczędności miejsca. Komunikacja point-to-point znacznie ułatwia podłączanie czujników bezpieczeństwa. Jednocześnie moduł nadrzędny Pilz IO-Link Safety oferuje pełną swobodę podłączania nie tylko konwencjonalnych wyłączników bezpieczeństwa, ale także czujników IO-Link Safety i urządzeń IO-Link. Eliminuje to zapotrzebowanie na kolejny moduł nadrzędny.
Korzyści związane z systemem IO-Link Safety są widoczne także podczas transportu materiałów: bramki bezpieczeństwa w takich zastosowaniach muszą często być dobrze zabezpieczone, a przestoje maszyn muszą być ograniczone do minimum. Dotyczy to na przykład procesu paletyzacji towarów. W tym przypadku technologia komunikacji gwarantuje prostą i szybką integrację kontroli dostępu i zabezpieczenia bramek bezpieczeństwa: zarówno kurtyny optyczne, jak i moduł przycisków można podłączyć bezpośrednio do modułu nadrzędnego IO-Link Safety firmy Pilz.

Standard IO-Link Safety zapewnia niezawodną, ​​otwartą i wydajną komunikację, która skupia się na użytkownikach i ich potrzebach.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe