Ostfildern, 16 maj 2024

Firma Pilz oferuje kompleksowe wsparcie dla branży maszyn pakujących!

Bernd Müller, Senior Manager Business Development

(Obowiązuje wersja wygłoszona).

Oprócz elastyczności ważnym wymogiem w branży maszyn pakujących jest produktywność połączona z krótkimi przestojami – np. podczas konserwacji. Procesy technologiczne w branży opakowaniowej przebiegają przy dużych prędkościach. W związku z tym operator musi być dobrze chroniony przed zagrożeniami, jakie stwarza maszyna. Bardzo ważne jest, aby przestoje związane z konfiguracją, obsługą i konserwacją były jak najkrótsze. Maszyny powinny wykonywać przewidziane zadania wydajnie, niezawodnie i bezpiecznie. Zadaniem konstruktorów maszyn jest uwzględnienie już na etapie projektowania, niezawodnej i zrównoważonej koncepcji automatyzacji i bezpieczeństwa. Podstawą prawną w procesie budowy maszyn jest Dyrektywa maszynowa i nowe Rozporządzenie w sprawie maszyn.

Elastyczność i komunikacja jako kluczowe czynniki
Na rynku dostępnych jest wiele różnych typów maszyn, które zawsze traktujemy kompleksowo. Dzięki szerokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpiecznego projektowania, zabezpieczania cykli technologicznych maszyn oraz ochrony danych firma Pilz może zaoferować doradztwo i wsparcie firmom z branży maszyn pakujących. Oferujemy kompletne rozwiązanie produktowe do bezpiecznego podawania tektury. Działamy na rzecz klienta i wspólnie z nim przygotowujemy odpowiednie koncepcje bezpiecznej automatyzacji instalacji – obejmującej zarówno ochronę, jak i bezpieczeństwo.

Nasze koncepcje bezpieczeństwa dla branży maszyn pakujących zakładają w większości zdecentralizowaną strukturę. Przekłada się to na ograniczenie okablowania oraz umożliwia szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy wbudowanymi czujnikami a sterownikiem bezpieczeństwa. Nasze rozwiązanie wykorzystujące sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 uwzględnia różnorodne scenariusze zastosowań: samodzielnie lub na wyższym poziomie sterowania, bądź jako sterownik ruchu. Szeroki zakres opcji przekłada się na możliwość wykorzystania go zarówno w kompletnych liniach produkcyjnych, jak i w kompaktowych instalacjach.

Za co odpowiadają rozwiązania firmy Pilz w maszynach?
Zapewniają ochronę i bezpieczeństwo maszyn pakujących. Nasz pakiet rozwiązań obejmuje urządzenia z serii czujników bezpieczeństwa i technologii sterowania. Systemy sterowania dostarczane są wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Elementy systemu mogą być łączone indywidualnie dla każdego etapu procesu pakowania (pierwotnego, wtórnego lub końcowego).
Jeśli na przykład sterownik PNOZmulti 2 zostanie podłączony przed sterownikiem wyższego poziomu maszyny pakującej, monitoruje on sygnały ze wszystkich zdecentralizowanych czujników i przekazuje stan bezpieczeństwa do sterownika procesu w czasie rzeczywistym. Oferujemy otwarte rozwiązania: sterownik PNOZmulti 2 może komunikować się ze sterownikami wyższego poziomu za pośrednictwem standardowych systemów magistrali Fieldbus. Ponadto nasz system bezpieczeństwa z kodowanym czujnikiem ryglowania PSENslock 2 chroni bramki przed nieuprawnionym dostępem. Czujnik charakteryzuje się siłą trzymania 1000 N, a zadaniem sterownika PNOZmulti 2 jest monitorowanie bezpieczeństwa procesu.
W połączeniu z czujnikami sterownik umożliwia realizację innych zadań związanych z pakowaniem. Na przykład monitoruje proces podawania kartonów. Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 zatrzymuje niebezpieczny ruch, gdy liczba kartonów w podajniku spadnie poniżej minimalnej wartości. Dzięki temu proces jest bezpieczny i nie zagraża personelowi obsługującemu.

Ochrona i bezpieczeństwo są najważniejszymi czynnikami sukcesu bezpiecznej automatyzacji instalacji pakujących. Dlatego też w przypadku konkretnego wdrożenia w maszynie uzasadnione jest wspólne uwzględnienie zarówno bezpieczeństwa, jak i ochrony. Nie ma bowiem ochrony bez bezpieczeństwa, a bez ochrony ludzie nie są bezpieczni! Firma Pilz oferuje kompletne rozwiązania dla przemysłu opakowaniowego.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe