Ostfildern, 16 maj 2024

Firma Pilz odnotowuje rekordowe obroty w 2023 r. – Bezpieczeństwo i ochrona w procesie transformacji przemysłu – „Firma Pilz pewnie podążała dalej drogą sukcesów w roku finansowym 2023!”

Grupa Pilz zakończyła rok finansowy 2023 rekordowymi obrotami na poziomie 432,9 mln euro. Producent automatyki z Ostfildern cieszy się globalnym wzrostem i reinwestuje swoje zyski. Perspektywy rozwoju firmy Pilz są w znacznej mierze związane z faktem, że bezpieczeństwo i ochrona są kluczowym elementem transformacji przemysłowej.

„Rok finansowy 2023 był bardzo udany. Firma Pilz podążała dalej drogą sukcesów. Dziękujemy wszystkim pracownikom za niesamowite zaangażowanie” – mówi Susanne Kunschert, Managing Partner w Pilz GmbH & Co. KG.

Wzrost przede wszystkim w Europie – Indie jako rynek przyszłości
Rodzinna firma zwiększyła swoje obroty o 7,3 procent do poziomu 433 mln euro – najwyższego w jej 75-letniej historii. Firma Pilz osiągnęła wzrost w najważniejszych krajach uprzemysłowionych, takich jak: Niemcy, a także Włochy, Korea Płd., Szwajcaria, Austria, Wielka Brytania i Turcja. Z kolei Indie to kraj, w którym firma Pilz odnotowała najwyższy procentowy wzrost. Udział eksportu spadł nieznacznie o 1,1% do 75,4%. Pod względem udziału produktów i usług firma Pilz osiągnęła podobny wzrost w niemal każdym obszarze. Szczególnie dobre wyniki osiągnęły sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti, czujniki bezpieczeństwa, a także usługi.
Wzrosła także liczba pracowników: na dzień 31.12.2023 firma zatrudniała w 42 spółkach na całym świecie 2476 osób (+3,2%), z czego w samej centrali w Ostfildern zatrudnionych było 1016 osób.

Bezpieczeństwo i ochrona w procesie transformacji
„Cyfryzacja i zrównoważony rozwój to główne siły napędowe branży. Tak jak nie można wdrożyć cyfryzacji bez bezpieczeństwa, tak dla zrównoważonego biznesu ważna jest ochrona. Przemysł będący w fazie transformacji potrzebuje rozwiązań automatyzacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo” – wyjaśnia Thomas Pilz, Managing Partner w Pilz GmbH & Co. KG.
„Bezpieczeństwo i ochrona – dwie strony medalu. W dobie cyfryzacji bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Bezpieczeństwo jest podstawowym elementem filozofii firmy Pilz” – dodaje Thomas Pilz.
Firma stale poszerza swoją ofertę produktów i usług z zakresu automatyki. W obszarze bezpieczeństwa przemysłowego wprowadza w tym roku nowy pakiet usług Industrial Security Consulting Service (ISCS), w ramach, którego zapewniamy klientom wsparcie we spełnieniu wymagań niedawno opublikowanego Rozporządzenia w sprawie maszyn, a także przyszłej Dyrektywy UE NIS 2. „Chodzi przede wszystkim o ochronę danych i procesów przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją. Bezpieczeństwo przemysłowe jest elementem o kluczowym znaczeniu” – wyjaśnia Thomas Pilz.

Patrząc pewnie w przyszłość
, „firma Pilz musi spodziewać się spadku liczby zamówień. Z tego powodu rok 2024 będzie okresem przyglądania się kosztom. Dzięki innowacyjnym produktom i usługom możemy z nadzieją patrzeć na przyszły rok” – wyjaśnia Susanne Kunschert.

Firma Pilz dostarcza sterowniki do bezpiecznej automatyzacji instalacji i maszyn. W laboratorium testowym w Ostfildern inżynierowie firmy Pilz poddają sterowniki PLC próbom wytrzymałościowym. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Firma Pilz dostarcza sterowniki do bezpiecznej automatyzacji instalacji i maszyn. W laboratorium testowym w Ostfildern inżynierowie firmy Pilz poddają sterowniki PLC próbom wytrzymałościowym. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Firma Pilz dostarcza sterowniki do bezpiecznej automatyzacji instalacji i maszyn. W laboratorium testowym w Ostfildern inżynierowie firmy Pilz poddają sterowniki PLC próbom wytrzymałościowym. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe