Skorzystaj z monitorowania obszaru produkcyjnego dzięki skanerom PSENscan, także w miejscach z podawaniem materiału oraz w pobliżu wielu skanerów laserowych.
22 kwi 2021
Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan: jak wydajne jest monitorowanie obszaru!
Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan to mistrzowski poziom mutingu dynamicznego
Skanery PSENscan wyposażone są w funkcje częściowego mutingu dynamicznego. Oznacza to, że możliwe jest stosowanie mutingu częściowego, a także przełączanie stref bezpieczeństwa. Funkcja jest używana podczas podawania materiału. W uprzednio określonych warunkach transportowany produkt może poruszać się w obszarze chronionym bez zatrzymywania maszyny. Zatem, oprócz ochrony operatora, zapewnia ona jednocześnie wysoką niezawodność.
Kodowanie gwarantuje brak zakłóceń w najbliższym otoczeniu
Nowe kodowanie wiązki PSENscan przynosi również korzyści: gdy w instalacji działają dwa laserowe skanery bezpieczeństwa, które nie są połączone szeregowo, wyklucza się wzajemne zakłócenia. Dzięki temu dwa skanery bezpieczeństwa używane niezależnie od siebie mogą być obsługiwane elastycznie i równolegle i w niewielkiej odległości. Zwiększa to niezawodność instalacji i skraca czas produkcji.
Dalsze informacje:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]