24 lut 2021

myPNOZ – Twój modułowy przekaźnik bezpieczeństwa

Poszukujesz prostego rozwiązania do monitorowania wielu funkcji bezpieczeństwa? Przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ jest właściwym wyborem!

myPNOZ może być dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb, a dzięki produkcji jednostkowej zachowuje elastyczność konfiguracji. Teraz możesz bezpiecznie monitorować do 16 funkcji wejściowych i do 8 stref niezależnie od siebie. Nie wymaga to żadnej wiedzy programistycznej. 

Co jeszcze wyróżnia myPNOZ? Korzystając z narzędzia myPNOZ Creator, wybierasz potrzebne funkcje bezpieczeństwa w naszym sklepie internetowym. Twoje zamówienie kompletujemy, montujemy i konfigurujemy zgodnie z Twoimi wymaganiami.  


Otrzymujesz produkt dostosowany do Twoich potrzeb, który wystarczy zainstalować metodą Plug and Play! Dzięki czemu oszczędzasz czas i otrzymujesz spersonalizowane rozwiązanie.

Przegląd najważniejszych cech i korzyści

  • Modułowość: Wybór 12 modułów rozszerzeń do monitorowania do 16 funkcji bezpieczeństwa
  • Indywidualność: Użytkownik płaci tylko za te funkcje, których potrzebuje. 
  • Elastyczność: Możliwość adaptacji i rozbudowy w dowolnym momencie
  • Logika: Logika systemu oparta na sekwencji wtyków i ustawieniu przełączników obrotowych
  • Prostota: Nie jest wymagana wiedza programistyczna, instalacja Plug and Play
  • Wygoda: Złącze szynowe nie wymaga łączenia modułów przewodami 

Dowiedz się więcej o myPNOZ

myPNOZ – Twój modułowy przekaźnik bezpieczeństwa
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe