PITmode fusion jest modułowym rozwiązaniem realizującym zadania kontroli dostępu w środowisku przemysłowym z możliwością bezpiecznego przełączania trybu pracy z poziomem niezawodności PLd (SIL2). Urządzenie składa się z czytnika PITreader wykorzystującego technologię RFID oraz odrębnego modułu oceny (SEU).
6 paź 2020
System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode Fusion
Dlaczego kontrola dostępu?
System PITmode Fusion jest rozszerzeniem i nową generacją już istniejącego modułu wyboru trybu pracy i kontroli dostępu PITmode firmy Pilz. Nowa wersja posiada znacznie rozszerzoną funkcjonalność identyfikacji osób dla kontroli dostępu, co wraz z modułową konstrukcją, możliwością współpracy oraz inkorporacji z systemami IT, czyni z niej interesujące rozwiązanie dla aplikacji chroniących integralność procesu i maszyny.
Rozważając wykorzystanie rozwiązania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim cel jaki chcemy osiągnąć. Można go podzielić na 3 grupy:
Kontrola - tylko autoryzowany, przeszkolony personel może mieć dostęp do maszyny
- Poprawa wskaźników produkcji poprzez jasne przypisanie osób do maszyn
- Ochrona własności intelektualnej procesu
- Przypisanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami do odpowiednich maszyn
Płynność - ograniczenie przestojów i awarii
- Rzadsze przerywanie procesu
- Obsługa maszyny przez autoryzowane osoby pozwala unikać niewłaściwego użycia
Wiedza - przypisanie operacji do konkretnej osoby
- Możliwość analizy wpływu osoby na produkcję
- Możliwość przedstawienia dowodu w momencie wypadku
Podstawy technologii
Rozwiązanie PITmode Fusion oparte jest na czytniku kart RFID, bazującego na odczycie informacji poprzez bezpieczną kodowaną technologię NFC. System wykorzystuje klucze RFID, z których każdy możemy przypisać do systemu, i który ma swój własny kodowany identyfikator wraz z przypisaniem do 32 grup maszyn z 64 poziomami dostępu. Informacja o identyfikatorze i poziomie dostępu może być przesłana do PLC/HMI/PC/DataBase za pomocą protokołu ModbusTCP, gdzie zostanie wygenerowane zezwolenie na dostęp w zależności od etapu procesu, poziomu dostępu, poziomu przeszkolenia personelu lub czasowego przydzielenia do konkretnych prac serwisowych. Istnieje możliwość zaimplementowania rozwiązania na poziomie programowym przy wykorzystaniu protokołu restAPI lub też idąc w drugą stronę skorzystania z podstawowej funkcjonalności polegającej na wygenerowaniu dostępu w samym czytniku na podstawie grup i poziomów dostępu preprogramowanych kluczach w firmie Pilz. Możliwość skalowania funkcjonalności wraz z modułową budową umożliwia stworzenie aplikacji dostosowanej do różnych potrzeb i konfiguracji klienta dla osiągnięcia różnych celów towarzyszących kontroli dostępu.
Porównanie dostępnych technologii i rozwiązań służących do identyfikacji osób
Wybrane wskaźniki, jak i ich poziomy są oczywiście arbitralne, można jednak wysnuć pewne wnioski.
Skanery bezpieczeństwa oferują wysoki poziom identyfikacji osoby, ale ze względu na ich koszt i małą odporność na warunki przemysłowe, mogą być mało przydatne. Z drugiej strony najczęściej wykorzystywane w tym momencie na rynku rozwiązanie (klucze i hasła) nie oferuje poziomu bezpieczeństwa lub identyfikacji osób na oczekiwanym poziomie. Wydaje się, że trafnym w tym przypadku rozwiązaniem, jest oparcie kontroli dostępu o technologię RFID, która oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa i identyfikację przy dużej odporności na warunki środowiskowe i niskim poziomie kosztów całkowitych.
PITmode fusion
PIT mode fusion jest rozwiązaniem realizującym zadania kontroli dostępu w środowisku przemysłowym z możliwością bezpiecznego przełączania trybu pracy z poziomem niezawodności PLd (SIL2). System występuje w kilku wariantach umożliwiających dobranie rozwiązanie do potrzeb konkretnej aplikacji. Dostępny jest moduł kompaktowy, modułowy do rozbudowy oraz podstawowy do najprostszych rozwiązań związanych z aplikacjami niewymagającymi poziomu niezawodności PL lub SIL.
Przegląd dostępnych rozwiązań do kontroli dostępu firmy Pilz
Rozwiązanie PITmode umożliwia łatwą integrację w przypadku konieczności wdrożenia systemu do identyfikacji osób oraz bezpiecznego przełączania trybu pracy dla producentów maszyn. PITmode fusion umożliwia dużą elastyczność i jest w szczególności zalecane integratorom. Oba rozwiązania mogą współpracować z dowolnymi urządzeniami ST i FS dostępnymi na rynku. PITmode flex i PITmode flex visu wymagają użycia sterowników ST i FS oraz paneli HMI firmy Pilz. Umożliwiają jednak obsługę większej liczby urządzeń, bez konieczności użycia modułu SEU, redukując w ten sposób koszty inwestycji.
W ostatniej kolumnie zaprezentowano rozwiązanie wyposażone w czytnik, służące tylko do identyfikacji osób. Niski koszt oraz małe skomplikowanie wdrożenia czynią ten produkt idealny dla klientów końcowych chcących w prosty sposób wdrożyć kontrolę dostępu w swoich aplikacjach.
Przykładowe aplikacje
Liczba możliwych aplikacji, które pozwolą uzyskać opisane na początku artykułu cele jest bardzo duża. Można pokusić się o ich podział np. ze względu na urządzenie, do którego PITmode fusion jest podłączony:
- Panel HMI (identyfikacja użytkownika, zezwolenie na zmianę, przełączenie układu stron dla użytkownika, automatyczna zmiana języka),
- PLC ST (aktywacja funkcji, zezwolenie dostępu dla serwisantów, ustawienie recept),
- Drzwi (zezwolenie dostępu do maszyny tylko dla osób uprawnionych, tylko w odpowiednich etapach procesu),
- PLC FS (zezwolenie na pracę tylko dla osób przeszkolonych, przełączanie w tryb pracy odpowiedni dla zagrożeń) itd.
Urządzenie jest skonstruowane w kompaktowy sposób o wymiarach odpowiadających typowym rozmiarom (średnica i głębokość) przycisków i przełączników sterujących, co bardzo ułatwia ewentualny retrofit maszyny. Może też w podstawowej wersji działać na tym samym przewodzie co klucz lub przełącznik sterujący (+/-24V i sygnał zwrotny).
Podsumowanie
Trudno w formie krótkiego artykułu przedstawić wszelkie techniczne oraz funkcjonalne aspekty związane z systemem kontroli dostępu PITmode fusion. Dlatego też przygotowaliśmy dedykowane webinarium omawiające szczegółowo powyższe kwestie.
Zobacz nagranie
Oferujemy również możliwość wypożyczenia urządzenia oraz bezpłatną konsultacją działu wsparcia technicznego dotyczącą jego implementacji.
Wsparcie techniczne Pilz Polska
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]
Zapraszamy
Zespół Pilz Polska
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]