21 paź 2020

Akcesoria Pilz z myślą o większym bezpieczeństwie i większej elastyczności!

Oprócz szerokiej gamy produktów oferujemy teraz także odpowiednie akcesoria dopasowane do Twoich potrzeb. W oparciu o przewody o różnych długościach i wykonane z różnych materiałów, a także szeroką gamę złączy i adapterów, jesteśmy w stanie dostarczyć Ci odpowiednie rozwiązanie – nawet jeśli ma ono być połączone z produktami innych producentów. Teraz szybko i łatwo znajdziesz wszystkie nasze akcesoria.

Szeroki wachlarz możliwości zastosowania w wielu różnych branżach:

  • Możliwość połączenia z produktami wszystkich najpopularniejszych producentów
  • Produkty Pilz połączone szeregowo
  • Uproszczenie istniejących połączeń dzięki odpowiednim adapterom
  • nieznanych długości za pomocą kabla połączonego z odpowiednimi złączami

Możliwość zaprojektowania właściwego okablowania w zaledwie kilku krokach dzięki szerokiej gamie przewodów i złączy – niezależnie od rozmiarów aplikacji oraz warunków eksploatacji, co umożliwia uzyskanie wielu dodatkowych funkcji.

Najważniejsze zalety:

  • Znajdź przewody i złącza szybciej bez względu na to, czy posiadasz określoną kategorię produktów
  • Doskonały przegląd szerokiego asortymentu kabli i przewodów firmy Pilz
  • Wiele rozbudowanych funkcji dzięki szerokiej gamie akcesoriów
  • Szybko i łatwo buduj rozwiązania systemowe, których potrzebujesz


Więcej informacji na temat naszej oferty znajdziesz tutaj:

Przegląd kabli i przewodów Pilz

Zaprojektuj optymalne okablowanie dla swojej aplikacji w kilku krokach!
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe