19 sie 2020

Wykorzystaj moduły robotyki serwisowej firmy Pilz w pomieszczeniach czystych!

Współczesne procedury produkcyjne i badawcze bardzo często wymagają warunków, w których stężenie cząstek zawieszonych w powietrzu nie przekracza wartości granicznych. Pomieszczenia czyste to takie, w których występuje wyjątkowo niskie stężenie cząstek zawieszonych w powietrzu, nie mogą one zakłócać lub negatywnie wpływać na pracę urządzeń.

Zapotrzebowanie na pomieszczenia czyste dotyczy wielu branż. Są one wykorzystywane w produkcji półprzewodników, technologii medycznej, technologii optycznej i laserowej, a także w sterylnej produkcji leków i żywności. Do klasyfikacji pomieszczeń czystych wykorzystuje się różne normy.

Moduły robotyki serwisowej: Certyfikat pomieszczenia czystego zgodnie z normą PN-EN ISO 14644

Moduły robotyki serwisowej firmy Pilz uzyskały certyfikaty zgodności z normą PN-EN ISO 14644. Norma ta określa w szczególności zasady unikania zanieczyszczeń cząstkami w branży produkcji półprzewodników. Oprócz tego norma ISO reguluje warunki pobierania próbek – np. liczbę miejsc pobierania próbek w zależności od powierzchni. Definiuje także nowe klasy pomieszczeń czystych od ISO 1 do ISO 9. Najostrzejsze wymagania obowiązują w klasie ISO 1, która wprowadza najczystsze pomieszczenia. Wymagania zmniejszają się w miarę zbliżania się do klasy ISO 9.

W ramach procedury certyfikacji firmy Colandis moduł manipulatora PRBT 6 firmy Pilz został przetestowany pod kątem klasy ISO 3 i uznany za odpowiedni. Oznacza to, że moduły robotyki serwisowej nadają się do wszelkich prac w pomieszczeniach czystych tej klasy – np. przy obróbce płytek w produkcji mikroelektroniki.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat modułów robotyki serwisowej i certyfikacji wykorzystania w pomieszczeniach czystych? Chętnie doradzimy!

Dalsze informacje:

Moduły robotyki serwisowej

Moduł manipulatora PRBT 6 firmy Pilz
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe