Chcesz zajmować się bezpieczeństwem przemysłowym, ale nie wiesz dokładnie, jak się do tego zabrać? Zapewniamy najważniejsze informacje na temat bezpieczeństwa przemysłowego.
8 sie 2019
Bezpieczeństwo w środowisku przemysłowym
Wyobraź sobie, że twoja firma pada ofiarą ataku hakerów. Odkrycie przyczyny ataku i usunięcie jego skutków go może potrwać kilka godzin lub dni. Nie da się rozwiązać problemu poprzez samo zrestartowanie maszyny. W danych często pojawiają nienaprawialne błędy. Aby zapobiec dłuższemu przestojowi instalacji, należy również zadbać o bezpieczeństwo informacji w firmie. Nie można traktować tego jako sprawy pobocznej, ponieważ bezpieczeństwo to „ruchomy cel”. Każdego dnia odkrywane są nowe wersje złośliwego oprogramowania.
O czym zatem należy pamiętać?
Ważne jest uwzględnienie dwóch różnych aspektów bezpieczeństwa: interfejsu między zakładem a siecią oraz ochrony sieci przed atakami zewnętrznymi. Dla ochrony obiektów ważne jest, aby zapewnić integralność systemu, tzn. aby systemy działały prawidłowo, a ich dane były kompletne i niezmienione. Ponadto należy zapewnić poufność danych i informacji. Środki bezpieczeństwa nie mogą ograniczać dostępności urządzeń i maszyn! O skuteczności środków bezpieczeństwa można mówić tylko wtedy, gdy cele te zostaną osiągnięte.
Poznaj nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]