3 cze 2019

Współpraca człowieka z robotem 4.0: Zgodność z normami aplikacji wykorzystujących roboty z zestawem PRMS

Zestaw PRMS do pomiaru parametrów pracy robotów służy do rejestrowania siły i nacisku w ramach walidacji aplikacji wykorzystujących współpracę człowieka z robotem zgodnie z  ISO/TS 15066. Pomiary z zestawem PRMS już dostępne w ofercie!

Zestaw PRMS oferuje liczne korzyści: Za pomocą oprogramowania PRMS Assistant użytkownik może w łatwy sposób ocenić zmierzone wartości siły i nacisku. Nowe silikonowe elementy kompresyjne sprawiają, że urządzenie jest teraz jeszcze bardziej poręczne i umożliwia dokładniejsze odtworzenie wartości brzegowych z normy ISO/TS 15066.

W materiale filmowym nasz ekspert w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji robotów prezentuje korzyści z zastosowania z zestawu PRMS.

Przejdź do filmu

Zestaw do pomiaru siły kolizji PRMS
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe