Kariera Pilz Polska

Firma Pilz GmbH & Co. KG jest liderem technologii automatyzacji działającym już od ponad 75 lat. Na tym polu nieustannie umacnia swoją pozycję wiodącego dostawcy kompletnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i automatyzacji. Naszym celem jest dostarczanie produktów i usług gwarantujących bezpieczeństwo ludzi, maszyn oraz środowiska. Siedziba główna firmy mieści się w Ostfildern w pobliżu Stuttgartu, posiada ona również 42 spółki zależne i oddziały na wszystkich kontynentach.

Obecnie oddział Pilz Polska Sp z o.o. poszukuje kandydata/tki na stanowisko:

Projektant systemów elektroautomatyki związanej z bezpieczeństwem maszyn

Miejsce pracy: Warszawa

Do podstawowych zadań osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie:

  • Prowadzenie projektów modernizacji maszyn związanych z dostosowaniem do wymagań prawnych i normatywnych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie całego kraju.
  • Wykonywanie analiz schematów elektrycznych maszyn oraz dokumentacji technicznej maszyn w celu opracowania planu modernizacji.
  • Przygotowanie specyfikacji projektowej, dokumentacji elektrycznej oraz aplikacji dla systemów sterowania, a także wydanie założeń projektowych dla branży mechanicznej, pneumatycznej i hydraulicznej.
  • Praca obiektowa związana z prowadzeniem projektów oraz uruchomieniem aplikacji i serwisem wcześniej wykonanych aplikacji, jak również serwisem dotyczącym produktów Pilz znajdujących się u Klienta.
  • Prowadzenie testów i walidacji przeprowadzonych projektów i wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  • Praca związana jest z częstymi wyjazdami służbowymi na terenie kraju i za granicą.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, elektryka, itp.).
  • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
  • Praktyczna znajomość budowy i działania maszyn w tym układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych uwzględniając wiedzę w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
  • Praktyczna znajomość wykonywania projektów elektrycznych w oprogramowaniu EPLAN P8.
  • Praktyczna znajomość programowania systemów PLC (Siemens, Omron, Allen-Bradley czy Pilz) w tym paneli operatorskich HMI będzie dodatkowym atutem.
  • Praktyczna znajomość zagadnień bezpieczeństwa w przemyśle (Dyrektywa Maszynowa (2006/42), Dyrektywa dot. Wymagań Minimalnych (2009/104) będzie dodatkowym atutem.
  • Gotowość do pracy na wyjazdach służbowych na terenie kraju i za granicą (głównie Europa i Rosja).
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i pracę w międzynarodowym środowisku inżynierskim.
  • Wysoki poziom zdolności organizacyjnych, interpersonalnych oraz komunikacyjnych.
  • Samodzielność i inicjatywa.
  • Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru.  
  • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

  • Dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
  • Możliwość rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej.
  • Przyjazną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole.
  • Elastyczny czas pracy
  • Możliwość uzyskania uprawnień
  • Wyposażenie niezbędne w pracy na tym stanowisku.
  • Ubezpieczenie grupowe
  • Pakiet socjalny (Medicover, MyBenefit, dodatkowy urlop w dniu urodzin, dofinansowanie do wakacji
  •  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: [email protected]

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pilz Polska sp. z o.o. których zakres wykracza poza dane wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa poprzez swoje aktywne działania w postaci przesłania CV. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę."

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Pilz Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruchliwej 15. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, a po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – również w tych celach. Podane dane osobowe w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej poprzez aktywne działanie, tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych, w tym CV. Podanie danych jest niezbędne do udziału w rekrutacji, w przypadku ich niepodania udział w rekrutacji jest niemożliwy. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępne są na stronie www.pilz.pl.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Kariera

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe