Do podstawowych zadań osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie:
- Zarządzanie rozwojem sprzedaży produktów do Producentów Maszyn i Integratorów Systemów zlokalizowanych na powierzonym terenie
Od kandydatów oczekujemy:
- Wykształcenie wyższe techniczne. Preferowane specjalności – Automatyka, Mechatronika, Elektrotechnika
- Gotowość do prowadzenia aktywnych działań handlowych wobec klientów na powierzonym terenie
- Umiejętność nawiązywania długofalowych relacji biznesowych z klientami
- Dobre zarządzanie czasem i planowanie działań w różnych perspektywach czasowych
- Podstawowa umiejętność analizy i interpretacji schematów elektrycznych
- Umiejętności i doświadczenia w prowadzenia prezentacji
- Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i pracę w międzynarodowym środowisku inżynierskim (znajomość terminologii technicznej w dziedzinie automatyki i sterowania)
- Prawo Jazdy – kat. B
- Wysoki poziom zdolności organizacyjnych, interpersonalnych oraz komunikacyjnych oraz samodzielność i kreatywność.
Dodatkowym atutem będą:
- Doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów i usług z obszaru automatyki przemysłowej i bezpieczeństwa maszyn do klientów przemysłowych
- Wiedza i rynku i najważniejszych klientach zlokalizowanych w zachodniej Polsce
- Wiedza z zakresu bezpieczeństwa maszynowego
- Doświadczenie w doborze i eksploatacji sterowników PLC, przekaźników, czujników bezpieczeństwa, przemienników częstotliwości
- Znajomość aplikacji zrobotyzowanych
Oferujemy:
- Pracę w międzynarodowym środowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
- Przyjazną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole
- Dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań
- Wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy na tym stanowisku w tym samochód służbowy, telefon i komputer
- Pakiet socjalny (Ubezpieczenie, Medicover, MyBenefit)
- Możliwość ciągłego rozwoju posiadanych kompetencji w dynamicznie zmieniającej się firmie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: [email protected]
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pilz Polska sp. z o.o. których zakres wykracza poza dane wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa poprzez swoje aktywne działania w postaci przesłania CV. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę."
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Pilz Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruchliwej 15. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, a po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – również w tych celach. Podane dane osobowe w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej poprzez aktywne działanie, tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych, w tym CV. Podanie danych jest niezbędne do udziału w rekrutacji, w przypadku ich niepodania udział w rekrutacji jest niemożliwy. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępne są na stronie www.pilz.pl.