Firma Pilz, światowy lider w zakresie automatyki bezpieczeństwa, istniejąca od ponad 70 lat i obecna w 40 krajach, w związku z dynamicznym rozwojem polskiego przedstawicielstwa, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Samodzielna księgowa
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WA-DF04/2021
Wymiar etetu: 1/2
Do podstawowych zadań osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie:
- Kontrola formalno-rachunkowa, dekretowanie i księgowanie dokumentów kosztowych w systemie SAP (m.in. faktury, RWS, itp.)
- Rzetelne i prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości) i prawa podatkowego (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku od towarów i usług) ewidencjonowanie przydzielonej grupy dokumentów księgowych w systemie SAP
- Księgowanie wyciągów bankowych oraz przygotowanie płatności w systemie bankowym
- Uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami (dostawcy, klienci, pracownicy itd.)
- Windykacja należności
- Alokacja godzin pracy Działu Technicznego w systemie SAP
- Rozliczanie projektów usługowych
- Archiwizacja dokumentów Działu Księgowego
- Wsparcie w bieżących zadaniach Działu Księgowości
Wymagania:
- Dobra znajomość prawa podatkowego i rachunkowego szczególnie w zakresie księgowania kosztów
- Samodzielność i proaktywność w działaniu
- Znajomość systemu SAP
- Odpowiedzialność, zaangażowanie i uczciwość
- Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat
- Prawo jazdy kat. B
Kandydatom oferujemy:
- Dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań
- Możliwość rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej
- Przyjazną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole
- Wyposażenie niezbędne w pracy na tym stanowisku
- Ubezpieczenie grupowe
- Kartę MultiSport oraz pakiet medyczny Medicover
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres [email protected]
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Pilz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. CV bez w/w nie będą rozpatrywane.
"Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę."
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Pilz Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruchliwej 15. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, a po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – również w tych celach. Podane dane osobowe w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej poprzez aktywne działanie, tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych, w tym CV. Podanie danych jest niezbędne do udziału w rekrutacji, w przypadku ich niepodania udział w rekrutacji jest niemożliwy. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępne są na stronie www.pilz.pl.