Firma Pilz, światowy lider w zakresie automatyki bezpieczeństwa, istniejąca od 75 lat i obecna w 40 krajach, w związku z dynamicznym rozwojem polskiego przedstawicielstwa, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn przemysłowych
Południowa Polska (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie)
Do podstawowych zadań osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie:
- Ocena zgodności maszyn z wymaganiami prawnymi i normatywnymi
- Przygotowanie raportów oceny ryzyka maszyn (Identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka)
- Opracowywanie koncepcji modernizacji maszyn w zakresie wynikającym z oceny ryzyka
- Wykonywanie analiz schematów elektrycznych maszyn oraz dokumentacji technicznej maszyn
- Praca związana jest z częstymi wyjazdami służbowymi na terenie kraju i za granicą
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, elektryka, mechatronika itp.)
- Umiejętność czytania schematów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych
- Ogólna wiedza w zakresie bezpieczeństwa maszyn i pracy
- Znajomość budowy i działania maszyn w tym układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
- Znajomość zagadnień bezpieczeństwa w przemyśle (Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE), Dyrektywa dot. Wymagań Minimalnych (2009/104/WE)) będzie dodatkowym atutem
- Gotowość do pracy na wyjazdach służbowych na terenie kraju i za granicą
- Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i pracę w międzynarodowym środowisku inżynierskim
- Wysoki poziom zdolności organizacyjnych, interpersonalnych oraz komunikacyjnych
- Samodzielność i inicjatywa.
Kandydatom oferujemy:
- Dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań
- Możliwość rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej
- Przyjazną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole
- Wyposażenie niezbędne w pracy na tym stanowisku
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: [email protected]
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pilz Polska sp. z o.o. których zakres wykracza poza dane wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa poprzez swoje aktywne działania w postaci przesłania CV. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę."
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Pilz Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruchliwej 15. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, a po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – również w tych celach. Podane dane osobowe w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej poprzez aktywne działanie, tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych, w tym CV. Podanie danych jest niezbędne do udziału w rekrutacji, w przypadku ich niepodania udział w rekrutacji jest niemożliwy. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępne są na stronie www.pilz.pl.