機械安全の中級

目的

このトレーニングコースでは、産業安全技術に関する詳細な知識が得られます。機械安全に関連する主要な分野のスキルを高めることができます。このコースでは、主にCEマーキング、保護方策、安全部品、EN ISO 13849およびEN IEC 62061に準拠した制御システムの設計と妥当性確認を中心に扱います。これらはすべて、機械安全を促進する規格と法令の基盤となるものです。

中級

内容

  • 国内外の法令と安全規格
  • CEマーキングを含む機械指令
    - 機械指令の要件
    - 関連する欧州の法令
    - 必須安全衛生要件
    - 重要な規格 (機械指令およびその他の指令との整合規格)
  • リスクアセスメント
    - 機械の制限
    - 機械のリスクアセスメントに適用される規格
  • 保護方策とシステムの概要
  • 電気的安全 (EN IEC 60204/NFPA 79): 機械の電気的安全の一般要件
  • ロックアウト・タグアウト – 危険な動力源の制御
    - LoToプロセスの概要
    - LoToの手順
  • 安全設計
    - 安全部品と保護方策
    - 機械安全装置の規格
  • ロボットの安全
    - 評価と安全装置
    - 適用される規格と法令
  • コントローラの安全関連部
  • 安全コントローラ規格EN ISO 13849およびEN IEC 62061の概要

対象者

  • 設計エンジニア
  • プロジェクトマネージャ
  • 計画担当者

備考

トレーニングコース「機械安全の導入」の受講もぜひご検討ください。

機械安全の中級
全世界向けオンライントレーニング
日時
4セッション = 16時間
時間
9:00 - 13:00 CET(中央ヨーロッパ時間)
最大受講者数
12
受講者一人当たりの料金
要求時
日程/空き状況
元の言語 21.09.2026 登録
全世界向けオンライントレーニング
日時
4セッション = 16時間
時間
11:00 - 15:00 EST(米国東部標準時)
最大受講者数
12
受講者一人当たりの料金
要求時
日程/空き状況
元の言語 27.10.2026 登録
空き状況 残席わずか 終了

このトレーニングを別の日に、あるいは別の場所で、あるいは別のタイプのトレーニングを予約したいですか?お問い合わせください。直接ご連絡させていただきます。

お客様のお問合せ
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045-471-2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045-471-2286
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド