機械式安全ロック装置PSENmech

PSENmech - 扉は閉じたまま!

機械式安全ロック装置PSENmech

安全スイッチPSENmechシリーズの定番製品である機械式安全ロック装置PSENmechは、可動ガードの安全な監視のための経済的なソリューションです。安全扉は危険な機械の動作が停止するまで確実にロックされます。危険な動作の意図しない再起動を、扉が開いている間中防げます。

安全ボルトPSENboltでPSENmechを拡張

機械式安全ロック装置PSENmech安全ボルトPSENboltを併用すると、機械式ボルト、ハンドル、安全ロック装置で構成されるトータルソリューションを入手できます。

安全ボルトは複数のバージョンをご用意しています。標準仕様とキー付きバージョンからお選びいただけます。後者はボルトを特定の位置でロックできるため、メンテナンス中などに、機械の意図しない再起動を防止します。

安全ボルトPSENbolt

安全ガードロックによる安全扉監視用の経済的なベーシックソリューション - さまざまな利点

  • エスケープリリースと緊急リリースオプションが用意され、アクセス用ドアに最適
  • 各種アクチュエータおよびM12コネクタを使用して、柔軟かつ迅速に取り付け
  • ヘッド部と3Dアクチュエータが金属性のため長寿命
  • 防汚、防塵、防水構造のハウジング
  • M12、5ピンタイプを使用して、PDP67やなどの分散型モジュールに接続
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2などと組み合わせて、安全のトータルソリューションを実現
機械式安全ロック装置PSENmechと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

機械式安全ロック装置PSENmechの特長

機械式安全ロック装置PSENmechの駆動方向
  • EN 60947-5-1に準拠した可動ガードの位置監視
  • EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーション向けに設計 (最高レベルの要件を満たすには装置を2台使用する必要があります)
  • 保持力: 1500 N
  • 駆動方向: 5(上方を含む)

機械式安全ロック装置のアプリケーション用オプション

安全ロック装置PSENmechは人員とプロセスの保護に適した製品で、たとえば包装産業や自動車産業工作機械など、さまざまな産業分野とアプリケーションで使用できます。

安全扉監視の経済的なベーシックソリューションをお探しの場合、機械式安全ロック装置PSENmechが最適です。PSENmechはエスケープリリースや緊急リリースのアクセサリで拡張できます。

機械式安全ロック装置PSENmechによる安全扉監視

製品レンジ: 機械式安全ロック装置PSENmech

ガードロック付きPSENmech

金属製ヘッドにより、ガードロック付き安全スイッチPSENmech(PSEN me5)は、堅牢性がより高く、エスケープリリースや緊急リリースとの組み合わせも可能です。

PSENmech用アクセサリ

ガードロック付き機械式安全スイッチPSENmech用アクセサリには、各種アクチュエータ、エスケープリリース、緊急リリースが含まれます。
ガードロック付安全扉システムPSENmech(PSEN me1)

ガードロック付PSENmech(PSEN me1)

第一世代のガードロック付安全扉システムPSENmech(PSEN me1)は、機械の動作が停止するまで安全扉の安全ガードロックを保証します。

ガードロック付PSENmech(PSEN me1)
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド