安全ヒンジスイッチPSENhinge

安全のトータルソリューション

安全ヒンジスイッチPSENhinge

安全ヒンジスイッチPSENhingeはヒンジと安全スイッチで構成されるガード用の安全のトータルソリューションを提供します。PSENhingeは回転扉や開き戸、フラップに最適です。

PSENhingeの取り付けはガード内に隠されているため、ユーザは設備の高い可用性のみならず、不正操作防止効果の恩恵も受けます。安全ヒンジスイッチPSENhingeはIP67構造であるため、衛生条件が厳しい場所にも理想的です。

您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

最大限の柔軟性を目指す安全トータルソリューション

  • ヒンジと安全スイッチを組み合わせた、回転扉/ヒンジ扉ガード用の安全トータルソリューション
  • ピルツのコントローラと組み合わせて、高い安全要件が求められるアプリケーションで使用できます。
  • ガード内に直接取り付けるため、不正操作防止と省スペースを実現
  • 高い柔軟性、取り付け、接続、および調整のしやすさ
  • 堅牢な設計で汚れに強いため低メンテナンス
最大限の柔軟性を目指す安全トータルソリューション

ヒンジスイッチの特長

ヒンジスイッチの特長
  • EN 60947-5-3に適合した可動ガードの位置を監視するヒンジスイッチ
  • 2つのスイッチを使用した場合、EN ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーションに対応
  • 0°~270°の間で切り替えポイントを自由に設定、再調整
  • 接点: 2 NC
  • 保護構造: IP67
  • プラスチック製本体の設計

PSENhingeのアプリケーション

PSENhingeは、回転扉、ヒンジ扉、およびフラップに最適です。ガード内の隠し取り付けによって高い不正操作防止を実現します。PSENhingeは IP67の保護等級を満たしているため、ピルツの安全ヒンジスイッチは汚れの激しい場所でも使用できます。

PSENhingeのアプリケーション

ヒンジスイッチの産業分野

当社の製品レンジ: 安全ヒンジスイッチPSENhinge

PSENhinge安全ヒンジスイッチ

安全ヒンジスイッチを使用すると、取り付け、接続、調整を非常に柔軟に行うことができます。また、左右どちら側にもシステムを取り付けることが可能です。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com