非接触型安全近接スイッチは、EN 60947-5-3 に準拠したガードの位置監視および一般的な位置監視に使用されます。PSENmagは、ピルツの認証済みセンサと制御システムで構成される最適コストのシステムです。
PSENmagのコンパクトな設計は、取り付けスペースを節約します。すべての取り付け、接近方向用のコネクタ・ケーブルや3/10 mmまたは8/10 mmの保証動作距離によって柔軟な取り付けが可能です。安全スイッチにより、素早く簡単に取り付けできます!
非接触型安全近接スイッチは、EN 60947-5-3 に準拠したガードの位置監視および一般的な位置監視に使用されます。PSENmagは、ピルツの認証済みセンサと制御システムで構成される最適コストのシステムです。
PSENmagのコンパクトな設計は、取り付けスペースを節約します。すべての取り付け、接近方向用のコネクタ・ケーブルや3/10 mmまたは8/10 mmの保証動作距離によって柔軟な取り付けが可能です。安全スイッチにより、素早く簡単に取り付けできます!
安全スイッチPSENmag のバージョンPSEN ma1.4およびPSEN ma1.3のB10d値は、PNOZmulti 2、PNOZelogまたはmyPNOZを併用する場合、700万から5000万に増加します。
ISO 13849-1のB10d値は、使用するスイッチの10%で危険側故障が発生するまでのサイクル数を表します。PSENmagは機械的な摩耗が非常に少ないため、特に長寿命な製品です。
安全扉および位置監視用の非常に堅牢な安全スイッチが必要ですか?その場合、ステンレス製ハウジングの非接触型安全近接スイッチPSENmagをお選びください。PSENmagステンレス鋼センサが特に適するのは、汚れが激しく強い洗浄が必要な場所です。また、爆発危険区域への取り付けにも最適です。
PSENmagステンレス鋼バージョンは、耐熱性と耐寒性に優れ、振動や衝撃に対する耐性もあります。高B10D値が、非常に長い製品寿命を示しています。ユーザフレンドリな診断で追加の信号接点や内蔵LEDを保証します。
ピルツの経済的な安全のトータルソリューションをお選びください: PSENmagステンレス製センサと小型安全コントローラPNOZmultiまたは安全リレーPNOZsigmaを組み合わせます。
当社の磁気センサPSENmagには不正操作防止コンセプトが採用されているため、あらゆるアプリケーションでの安全扉や位置の監視に最適です。センサは隠し取り付けの範囲を提供します。つまり磁気を使用しない素材で覆われている場合でも、安全センサは機能した状態を保ちます。
PSENmagは、特に典型的な機械工学分野に適しています。安全スイッチの使用は、食品、包装、または製薬業界など高い衛生要件が必要な分野にも推奨します。
電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com