ミューティングランプPITsign

ミューティングステータスの安全な表示

ミューティングランプPITsign

ミューティングとは、機械の通常の操業中に安全機能を自動的に一時停止することです。ミューティングは、主に、危険領域への資材の搬入または搬出時に必要になります。保護装置のミューティングステータスを表示する視覚的手段を利用し、人が誤って、または故意に危険ゾーンに進入しないよう警告します。ピルツのミューティングランプ PITsignをご使用ください。

単なるランプ以上の機能

  • ミューティング機能の監視コンポーネントとして、または他のピルツ製品と組み合わせたトータルソリューションとしてご利用いただけます。
  • ミューティングステータスが通知されるため、人と機械の安全性が向上
  • ミューティングエリア内でのスムーズな生産活動
  • 認証取得の評価機器との組み合わせによるトータルソリューション
  • 安全でエラーのないミューティングランプ制御
  • 信頼性の高いランプ機能の監視
単なるランプ以上の機能

信号が守る「安全」

監視なしミューティングランプPIT si1.1

ミューティング動作中、安全機能の無効化によって生じる危険についてオペレータに注意を喚起する必要があります。PITミューティングランプは、この危険の通知のために特別に設計されています。ミューティングランプは、ミューティングモードの開始と同時に点灯します。

監視なしミューティングランプPIT si1.1

  • 監視なしミューティングランプ
  • ライトカーテンPSENopt、双極出力付きのデバイス、安全リレーPMUT X1Pと併用可能

監視機能付きミューティングランプPITsi1.2

  • ミューティングランプ
  • EN 954-1 カテゴリ4、EN/ISO 62061SIL 3またはEN ISO 13849-1 PL e適合のアプリケーション用
  • ランプが故障した場合、2点の半導体信号出力が警告およびメッセージを発信
  • ESPE規格61496-1/-2に適合する内蔵のランプ監視機能により、世界中で使用可能

LEDミューティングランプPIT si2.1

  • 監視なしLEDミューティングランプ
  • PSENoptライトカーテン、プログラマブルコントロールシステムPSS、双極出力付きのデバイスまたは安全リレーでの使用に適したPMUT X1P
  • 製品寿命最大50,000時間

インジケータライトユニットPIT si3.1

  • 監視なしインジケータライトユニット
  • 各種オペレーティングおよびプラントステータスの発信(赤および緑の光源ファンクション)
  • プロセスエラーおよび警告ゾーン侵害の発信 (黄色の光源ファンクション)

安全信号

光電保護装置で機械や機械部品へのアクセスが保護されている場所ならどこでも、ミューティングランプPITsignを使用できます。

使用例:

  • 機械またはロボットセル
  • レーザ溶接設備
  • 自動車産業の設備

産業分野

産業分野

PSENoptライトバリヤとミューティングランプをご使用ください。保護装置が一時的に無効化されたハンドリングおよび装填ステーションに最適なソリューションとなります。アドバンスタイプの全てのライトバリヤはミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能を提供します。材料が扉を通過する際、ライトバリヤが一時的に無効化され、ミューティングランプが点灯し、人が危険なエリアに侵入することを防ぎます。付属品は、偏向ミラー、衝撃、衝突、振動から保護するポストプロテクタ、IP6k9kの保護構造のハウジング、テストロッドなど豊富に取りそろえています。

製品レンジ: ミューティングランプPITsign

ミューティングランプPITsign

ピルツのミューティングランプは、モニタリング機能の有りと無しを選べます。あるいは、電球かLEDで選ぶことも可能です。

ミューティングランプ用アクセサリ

ミューティングランプPITsign用のアクセサリもご利用いただけます。
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド