非常停止ボタンPITestop

危険な状況でも非常停止で安全に

危険な状況でも非常停止で安全に

機械指令に従い、設備および機械は非常停止装置を備え、非常時の危険を回避または低減できることが必要です。危険な状況が発生したときは、非常停止ボタンPITestopを使用して設備をシャットダウンします。PITestopは世界各地で使用されており、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-5およびEN ISO 13850などの関連する国際規格や規制にすべて適合しています。

各種仕様を取り揃えていますので、設備の状況に合わせて最適な非常停止装置をお選びいただけます。(照光式押しボタンや鍵または保護カラー付きの仕様から、保護等級IP 67まで) 。さまざまな非常停止ボタンを、パネルまたは表面取り付けバージョンとしてご用意しています。

您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

PITestop active、電気的に有効化できる非常停止

  • 有効化または無効化可能
  • 動作信号の内蔵ソリューション
  • 使用していない機械部品をスイッチオフすることでコストと時間を節減
  • 有効な機械部品および制御ユニットが表示され、ユーザにわかりやすい
  • 無効な非常停止ボタンの覆いはもう不要
  • 連結された機械のオペレーティングモードを迅速に変更できるため柔軟性向上

あらゆる状況で安全 - さまざまな利点

  • 規格に適合したキノコ型非常停止ボタン
  • さまざまな非常停止ボタンが、あらゆる状況で最高レベルの安全を提供します
  • 照明付き、キー付き、衛生環境 (IP 69K) 用タイプ
  • 簡単で柔軟に取り付けできるパネルおよび表面取り付けバージョン
  • 非常停止マークが表示されているため、操作言語でのラベル貼付が不要
  • クイックコネクト技術 (プッシュイン技術) により監視機能を内蔵

非常停止の特長

非常停止の特長
  • 右/左にひねってからラッチ
  • 色分けされたリング状の作動インジケータによる明確なスイッチ位置
  • ピルツロゴおよび非常停止マークの表示の有無を選択可能


PITestop active

  • 有効時点灯
  • M12コネクタ付きの表面取り付けハウジングのオプション利用可能

トータルソリューションとしてのPITestop

PITestop非常停止ボタンは、すべてのピルツ安全制御システムでお使いいただけます。非常停止スイッチを直列に接続すれば、配線作業を大きく軽減できます。直列回路では、非常停止ボタンの数を最大50個にまで拡張できます。

トータルソリューションとしてのPITestop

あらゆる産業分野のアプリケーションに対応する非常停止ボタン

当社の製品レンジ: 非常停止ボタンPITestop

非常停止ボタンPITestopセット

パネルまたは表面取り付け用としてさまざまなタイプのセットであらかじめ組み立てられているので、選択が簡単になりました。

PITestop/stop接点ブロック

個々の接点ブロックを、ご使用の非常停止ボタンひとつひとつの改造や補修にお使いください。

PITestop/stopボタン

最適な非常停止装置を幅広いモジュラ式シリーズ (照光式押しボタン、鍵または保護カラー付き、IP67保護など) からお選びください。

PITestop/stop

こちらでPITestop/stopに最適なアクセサリをお探しください。
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: